TIDA-010941

TIDA-010941

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet einen Rauchmelder mit niedrigen Stückkosten, der die Empfindlichkeits- und Brandraumtests nach UL217 (9. Ausgabe) besteht. Durch die Verwendung einer modulationsbasierten photoelektrischen Architektur ist dieses Referenzdesign in der Lage, eine hohe Umgebungslichtunterdrückung für Raucherkennungssanwendungen mit oder ohne Kammer zu erreichen. Dieses Design hat auch ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis für die Signalkette, was dazu beiträgt, robuste Algorithmen zur Reduzierung von Fehlalarmen bei Rauchmeldern und zur Detektion von Partikeln bei Luftqualitätsmessungen zu ermöglichen. Dieses Design nutzt die Stromsparmodi des Mikrocontrollers MSPM0L1306, um eine Batterielebensdauer von 10 Jahren mit einer 9-V-Alkalibatterie zu erreichen.

Merkmale
  • Modulationsbasierte Messsignalkette mit Umgebungslichtunterdrückung
  • Fortschrittliche Kompressionsabtastung für energiesparenden Betrieb
  • Optisches Design mit zwei Wellenlängen und zwei Winkeln zur Reduzierung der Falschalarmrate bei der Rauch- und Partikeldetektion in der Luft
  • Signal-Rauschabstand von 77 dB (300 Impulse)
  • Gesamtstromaufnahme von 5,8 uA (16 Impulse, 0,1 Hz ODR) für mehr als 10 Jahre Batterielebensdauer mit einer 9-V-Alkalibatterie
  • Besteht Empfindlichkeits- und Brandraumtests nach UL217 (9. Ausgabe)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF52.PDF (3116 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SSIT003.PDF (2140 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCB0.PDF (267 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCA9.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC63.ZIP (97 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMCB2.ZIP (1579 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGK4.ZIP (456 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCB1.PDF (1082 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCA8.PDF (429 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC1G66 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A623157 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) mit Über- und Unterschwingungsschutz

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A24 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

A graphical user interface (GUI) was developed with Python for this reference design. Developers can log data, view particle information, and see whether smoke was detected. Both time and signal response are also streamed to the terminal.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010941 — Intelligente analoge Sensorschnittstelle zur Raucherkennung mit Umgebungslichtunterdrückung Referenz

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2023

TIDA-010941 GUI files for Python

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010941 — Intelligente analoge Sensorschnittstelle zur Raucherkennung mit Umgebungslichtunterdrückung Referenz

Versionsinformationen

First release version
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
* Designleitfaden Smart Analog Sensor Interface for Smoke Detection With Ambient Light Cancellation Reference Design PDF | HTML 12.12.2023
* Prüfbericht TIDA-010941 UL217 Test Report 16.11.2023

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos