TIDA-010954
Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters
TIDA-010954
Überblick
Dieses Referenzdesign implementiert einen bidirektionalen, einstufigen DC-AC-Inverter mit 600 W auf der Basis der Zyklokonverter (AC-DAB)-Topologie und GaN-Leistungsstufen von TI. Das Design unterstützt bis zu 60 V und ± 16 A auf der Gleichstromseite sowie 230 VAC und 2,6 A auf einphasigen Seite. Der Inverter unterstützt einen bidirektionalen Leistungsfluss und kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie z. B. für Solar-Mikroinverter oder Batterie-Energiespeichersysteme (BESS).
Merkmale
- Einstufiger DC-AC- und AC-DC-Wandler für Photovoltaik- (PV) oder BESS-Anwendungen
- Geeignet für bidirektionalen Leistungsfluss und Blindleistungskompensation
- Die digitale Steuerung ist in einem einzelnen Controller implementiert: TMS320F28P55x
- Industrieller Temperaturbereich von – 40 °C bis +85 °C
| Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten | TIDA-010954.1 | TIDA-010954.2 |
|---|---|---|
| Vin (Min) (V) | 27 | 200 |
| Vin (Max) (V) | 55 | 250 |
| Vout (Nom) (V) | 230 | 40 |
| Iout (Max) (A) | 2.6 | 16 |
| Ausgangsleistung (W) | 598 | 640 |
| Isoliert/Nicht isoliert | Isolated | Isolated |
| Eingabetyp | DC | AC |
| Topologie | Full Bridge- Phase Shifted | Full Bridge- Phase Shifted |
Designdateien und Produkte
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
TMS320F28P559SG-Q1 — C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
TMS320F28P559SJ-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
LMG2100R026 — Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) mit 100 V 2,6 mΩ
LMG3650R035 — 650 V 35 mΩ GaN FET im TOLL-Gehäuse mit integriertem Treiber und Schutz
UCC33421-Q1 — Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Technischer Artikel | Pushing the boundaries of solar energy systems with TOLL GaN | PDF | HTML | 26.09.2025 | ||
| Whitepaper | Introduction of Cycloconverter With GaN and How This Improves Performance | PDF | HTML | 27.03.2025 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.