TIDA-010984

TIDA-010984

Designdateien

Überblick

Das TIDA-010984 stellt eine vollständige weltraumtaugliche Motorsteuerungsplattform dar. Die Plattform unterstützt einzelne 2- und 3-Phasen-Schrittmotor- oder Dual-Motorkonfigurationen mit trapezförmiger oder feldorientierter Regelung (Field-Oriented Control, FOC) und kann durch pinkompatible Komponenten über Strahlungshärtestufen skaliert werden. Das auf MATLAB®/Simulink®-Modell basierte Design beschleunigt die Softwareentwicklung, während die GaN-Technologie und die hohe Bausteinintegration die Platinenfläche und den thermischen Overhead minimieren.

Merkmale
  • Versorgungsspannung, DC-Zwischenkreisspannung: 22–36 V, optionaler Bereich: 15 V bis 150 V
  • Sechs einzelne 10-A-GaN-Halbbrücken-Leistungsstufen mit Shoot-Through-Schutz zur Unterstützung von:
    • 2x BLDC/PMSM
    • 2-Phasen-Schrittmotor
    • 3-Phasen-Schrittmotor
  • Option für Highside- und Gleichphasenstrommessung für jede Halbbrücken-Leistungsstufe
  • Individuelle Temperaturüberwachung jeder Halbbrücken-Leistungsstufe
  • Demonstriert weniger als 60 cm2 der erforderlichen Platinenfläche (einseitige Montage)
  • Verbindung mit weltraumtauglicher MCU F28377D-SEP, auf der Matlab-Simulink-Beispiel für sensorlose FOC ausgeführt wird
  • Strahlungsfeste und strahlungstolerante Montageoptionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFK3.PDF (2926 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMEB6.PDF (996 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMEB8.PDF (178 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMEB7.ZIP (4795 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY9.ZIP (1503 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMEB5.PDF (7001 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMEB4.PDF (1082 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5020-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

TPS7H5020-SP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis z. Antreiben v. MOSFETs o. GaN-FETs, QML-P

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA901-SP — Strahlungsfester, QML-V-, -15 V bis 65 V, Strommessverstärker mit geteilter Stufe

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP9R00-SP — Strahlungsfester (QML-V) hochgenauer 9-Kanal-Temperatursensor (8 remote, 1 lokal)

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

TPS7H6101-SEP — Strahlungstolerante GaN-Leistungsstufe mit integriertem Treiber, 200 V, 10 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4501-SP — Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7H1121-SEP — Strahlungsfester Regler, 2 A Low-Dropout (LDO), 2.25 V bis 14 V Eingänge

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7H1121-SP — Strahlungsfester Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 2,25 V bis 14 V Eingang, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

F28377D-SEP — Strahlungstolerante 32-Bit-MCU mit 800 MIPs und dualen C28- und CLA-Kernen mit 1 MB Flash-Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL1431-SP — Strahlungsfeste einstellbare Shunt-Spannungsreferenz, QML-V, 2,4 V bis 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN54SLC8T245-SEP — Strahlungstoleranter, richtungsgesteuerter 8-Bit-Pegelumsetzer, 0,65 V bis 3,3 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Space-Grade, SWaP-Optimized, 10A, 150V, BLDC and Stepper Motor Control Platform Reference Design PDF | HTML 18.09.2026

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP23546 — 2,4-W-PSR-Flyback-Referenzdesign mit mehreren Ausgängen für Vorspannungsversorgungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos