TIDA-01226

TIDA-01226

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign mit dem DLP-Pico™-TRP-Display-Chipsatz mit 0,47 Zoll und Full-HD 1080 p, das im Evaluierungsmodul (EVM) DLP LightCrafter Display 4710 G2 implementiert ist, ermöglicht den Einsatz von Full-HD-Auflösung für Anwendungen mit Projektionsdisplay wie Zubehörprojektoren, bildschirmlose Displays, interaktive Displays, Wearables (einschließlich Head-Mounted-Displays), Beschilderung, industrielle und medizinische Displays. Der Chipsatz enthält den DLP4710-DMD (0,47, 1080 p), den DLPC3439-Display-Controller und den DLPA3005-PMIC/LED-Treiber.

Merkmale
  • Referenzdesign für den DLP-Pico™-TRP-Display-Chipsatz mit 0,47 Zoll und Full-HD 1080 p mit DLP4710-DMD, DLPC3439-Controller und vollständig integriertem DLPA3005-PMIC/LED-Treiber.
  • Referenzdesign wurde mit einem EVM implementiert und getestet, das eine produktionsfertige optische Engine mit programmierbarem LED-Treiber (1–16 A) für RGB-LEDs umfasst.
  • Das Referenzdesign enthält detaillierten Schaltplan, Gerber-Dateien, Materialliste, Benutzerhandbücher und Software, die eine schnelle und einfache Integration von DLP-Full-HD-Projektionsdisplays in nahezu jedes System ermöglichen.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC88.PDF (2156 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNC2.PDF (185 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNC1A.PDF (231 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNC4.ZIP (1789 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRUN1.ZIP (7554 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCK2.ZIP (1788 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNC3.ZIP (642 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNC0.ZIP (1241 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRNB9.PDF (301 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

CDCLVC1102 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62565 — Abwärtswandler in SOT23-Gehäuse, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54335A — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPA3005 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP4710 (0,47 1080p) DMD

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3439 — DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD

Datenblatt: PDF
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2940-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 26 V, hoher PSRR-Wert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2061 — USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 2,7 - 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5514 — 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17309Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17501Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G07 — Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Open-Drain-Ausgänge

Datenblatt: PDF | HTML
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs

DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBTLV3257 — 4-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module

Dieses Referenzdesign mit dem DLP-Pico™-TRP-Display-Chipsatz mit 0,47 Zoll und Full-HD 1080 p, das im Evaluierungsmodul (EVM) DLP LightCrafter Display 4710 G2 implementiert ist, ermöglicht den Einsatz von Full-HD-Auflösung für Anwendungen mit Projektionsdisplay wie Zubehörprojektoren, (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01226 — Referenzdesign für kompakte Projektionslösung mit DLP Pico-Technologie und Full HD 1080p (bis zu 16 
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01226 — Referenzdesign für kompakte Projektionslösung mit DLP Pico-Technologie und Full HD 1080p (bis zu 16 
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
* Designleitfaden Compact Full HD 1080p Projection Display using DLP Pico™ Technology Design Guide 19.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos