TIDA-01228

TIDA-01228

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine hochintegrierte Lösung für diese Anwendung mit induktiver Sensortechnologie, die durch die CC1350 SimpleLink™ Drahtlos-MCU und den FemtoFET™ MOSFET ermöglicht wird. Dieses Referenzdesign bietet auch eine Plattform für die Integration von drahtlosen Kommunikationsfunktionen wie drahtlosem M-Bus, Sigfox™ oder einem proprietären Protokoll. Wasserversorger, die die Möglichkeit der automatischen Zählerablesung (Automatic Meter Reading, AMR) nutzen wollen, müssen entweder alle vorhandenen Zähler austauschen oder ein einfaches elektronisches Zusatzmodul installieren, das den Wasserdurchfluss genau misst und die Ergebnisse drahtlos überträgt. Solche Zusatzmodule können die kostengünstigste Lösung für die Bereitstellung von AMR-Funktionen für Verbraucher darstellen. 

Merkmale
  • Erfüllt die Anforderungen an die Messgenauigkeit nach ISO4064-1:2014-11 (Klasse 1)
  • Genaue Messung im Abstand von 4,2 mm von einem Rad (11 mm Durchmesser)
  • Exakte Durchflussmessung bei nur 11,25 Litern pro Stunde
  • Verbraucht nur 4 µA bei einer Abtastrate von 12 Hz
  • Unterstützen ISM-Bänder im Bereich von 431 bis 527 MHz und 861 bis 1054 MHz plus Bluetooth® Low Energy unter 2,4 GHz
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD25A.PDF (2152 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRE6.PDF (117 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRE5.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRE8.ZIP (327 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDJ5.ZIP (487 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRE7.PDF (472 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRE4.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD23280F3P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 116 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23285F5P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1350SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCDJ6 — TIDA-01228 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01228 Referenzdesign zur energieeffizienten Wasserdurchflussmessung mit induktiver Abtastung

TIDCDJ6 TIDA-01228 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.06.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01228 Referenzdesign zur energieeffizienten Wasserdurchflussmessung mit induktiver Abtastung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdj6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdj6/tidcdj6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDJ6. Please update any bookmarks accordingly.

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01228 Simulation Files

TIDM055.ZIP (434 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01228 Referenzdesign zur energieeffizienten Wasserdurchflussmessung mit induktiver Abtastung

TIDA-01228 Simulation Files

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 13.12.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01228 Referenzdesign zur energieeffizienten Wasserdurchflussmessung mit induktiver Abtastung
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
* Designleitfaden Low-Power Water Flow Measurement With Inductive Sensing Reference Design (Rev. A) 22.09.2017
Whitepaper Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) PDF | HTML 23.03.2023

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00646 Referenzdesign einer präzisen Temperaturmesslösung für Heizkostenverteiler TIDA-00838 Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz)

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos