TIDA-01349

TIDA-01349

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign realisiert ein Drei-Phasen-Invertersubsystem für AC-Inverter-Antriebe und Servoantriebe unter Verwendung eines intelligenten Leistungsmoduls (Intelligent Power Module, IPM). Zwischen dem Mikrocontroller (MCU) und der IPM-basierten Leistungsstufe ist eine verstärkte Isolierung vorhanden. Die PWM-Signale werden mit dem Sechskanal-Digitalisolator ISO7760 für ein einzelnes Gehäuse isoliert. Die Phasenstrommessung erfolgt in zwei Motorphasen unter Verwendung des isolierten Delta-Sigma-Modulators AMC1303M0520. Die DC-Bus-Spannungsrückkopplung und die Modultemperaturrückkopplung werden der MCU durch isolierte Delta-Sigma-Modulatoren AMC1303M2520 bereitgestellt. Dieses Referenzdesign wird von einer C2000™-MCU gesteuert.

Merkmale
  • Leistungsstufe geeignet für Antriebe mit 200 V bis 480 V Wechselstrom mit Dauerstrom bis zu 5 Arms und Spitzenstrom von 10 Apk mit einem 1200-V-, 15-A-IPM
  • Verstärkte Isolierung zwischen Controller und Leistungsstufe
  • Verstärkter Isolator ISO7760 für sechs PWM-Signale in einem einzelnen Gehäuse reduziert Teileanzahl und Platinenplatzbedarf im Vergleich zu mehreren Optoisolatoren
  • Die hervorragende Anpassung der Ausbreitungsverzögerung der Isolatorkanäle ermöglicht eine kürzere Totzeit, was zu reduzierten Inverter-Ausgangsverzerrungen und einem besseren Wirkungsgrad führt
  • PWM-Isolator mit sehr geringem Stromverbrauch und Eigenerwärmung ermöglicht die 15-V-IPM-Stromversorgung mit kompaktem LDO
  • IEC61800-3 EMV-Störfestigkeit für EFT bis zu 4 kV am Motorstromkabel
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDO8.PDF (2418 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVI4.ZIP (202 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVI3.ZIP (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVI6.ZIP (2489 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEH2.ZIP (1058 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVI5.ZIP (1049 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVI2.ZIP (484 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7760 — Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 6/0

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1303M0520 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50 mV-Eingang, präziser Strommessung und 20 MHz internem Takt

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1303M2520 — Verstärkt isolierter Präzisions-Strommessmodulator mit ±250 mV Eingang und 20 MHz interner Takt

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS706 — Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung, extrem niedrigem IQ, 150 A, mit Gegenstromschutz und A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4201 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 28 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

Dieses Referenzdesign realisiert ein Drei-Phasen-Invertersubsystem für AC-Inverter-Antriebe und Servoantriebe unter Verwendung eines intelligenten Leistungsmoduls (Intelligent Power Module, IPM). Zwischen dem Mikrocontroller (MCU) und der IPM-basierten Leistungsstufe ist eine verstärkte Isolierung (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 — Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 — Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 — IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 — Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 — Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 — Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC — Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 — Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 — Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 — IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 — Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 — Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 — Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC — Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
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
* Designleitfaden IPM Ref Design for Inverters Using Single-Package Six-Channel Digital Isolator 29.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos