TIDA-00914

TIDA-00914

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign realisiert ein verstärkt isoliertes 3-Phasen-Inverter-Subsystem mit isolierten IGBT-Treibern und isolierten Stromspannungssensoren. Die präzise, Inline-Shunt-basierte Phasenstrommessung des Motors erfolgt mit den Delta-Sigma-Modulatoren AMC1306E25. Der Modulatorausgang ist Manchester-codiert, was die Takt- und Datensignalweiterleitung zwischen MCU und Modulatoren vereinfacht. Der hohe CMTI-Wert des Modulators verhindert, dass Schaltrauschtransienten des Inverters die Daten auf der Controllerseite beschädigen. Die geringe Größe des Modulators ermöglicht eine kompakte Lösung. TIDA-00914 bietet eine Schnittstelle für den Anschluss an eine externe MCU oder FPGA, über die digitale SINC-Filter zur Demodulation des AMC1306E25-Ausgangsbitstroms implementiert werden können. Dieses Referenzdesign verwendet die delfino-Steuerkarte F28379D, die über eine Adapterkarte mit der Referenzdesignkarte verbunden ist, um SINC-Filter zur Strommessung zu implementieren.

Merkmale
  • Vereinfachte Taktweiterleitung an Delta-Sigma-Modulatoren durch Manchester-codierte Datenausgabe
  • Geringe Pin-Anzahl (8) ermöglicht kompakte Lösung
  • Hoher CMTI-Wert des Modulators (> 50 kV/μs) verbessert die Rauschunempfindlichkeit gegenüber Schalttransienten
  • Kurzschluss-Reaktionszeit von weniger als 1,5 µs
  • Kalibrierte Genauigkeit von < 0,5 % des Skalenendwerts über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 55 °C
  • Nominaler Phasenstrom-Messbereich von 28 Arms und Spitzenmessbereich von +/– 80 Apk
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD07A.PDF (1856 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQQ5.PDF (540 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQQ4A.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQQ7A.ZIP (1704 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDD6.ZIP (460 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQQ6.PDF (1968 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQQ3A.PDF (733 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV521 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (350 nA)

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1306E25 — Isolierter Modulator mit ±250 mV-Eingang, präziser Strommessung und Manchester-Code

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5310 — Einfach/verstärkt isolierter Einkanal-Gate-Treiber mit Miller-Klemme, 4,3 A/2,2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5320 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4 A, geteilter Ausgang oder emitterbezogener UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5390 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 17 A, geteilter Ausgang oder emitterbezogener UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM3480 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

Dieses Referenzdesign realisiert ein verstärkt isoliertes 3-Phasen-Inverter-Subsystem mit isolierten IGBT-Treibern und isolierten Stromspannungssensoren. Die präzise, Inline-Shunt-basierte Phasenstrommessung des Motors erfolgt mit den Delta-Sigma-Modulatoren AMC1306E25. Der Modulatorausgang ist (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 — Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 — Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 — IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 — Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 — Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 — Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC — Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 — Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 — Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 — IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 — Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 — Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 — Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC — Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Reinforced Isolated Phase Current Sense Ref Design With Small Delta-Sigma Mods (Rev. A) 20.04.2018
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020
Whitepaper High precision in motor drive control enables industrial advances 23.05.2017
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 19.09.2016
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 09.11.2011

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00195 — Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte TIDA-00366 — Referenzdesign für verstärkt isolierte 3-Phasen-Wechselrichter mit Strom-, Spannungs- und Temperatur

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos