TIDA-01420

TIDA-01420

Designdateien

Überblick

Dieses dreiphasige, kompakte Leistungsstufen-Referenzdesign für Industrieantriebe, das einen UCC53xx-Gate-Treiber zur Unterstützung der grundlegenden kapazitiven Isolierungsanforderungen verwendet, bietet eine höhere Lebensdauer und bessere Ausbreitungsverzögerung gegenüber Optokopplern zur Minimierung von Wechselrichter-Totband-Verzerrungen und Spannungsverlusten. Bei Bedarf kann eine andere Stufe der grundlegenden Isolierung zwischen den Controllern verwendet werden, um eine verstärkte Isolierung auf Systemebene zu erzielen. Dieser Ansatz optimiert die Isolierungskosten des Systems und erhöht darüber hinaus die Kompaktheit. Dieses Design demonstriert außerdem die Verriegelungsfunktion des Gate-Treibers, welche die IGBTs während des Shoot-Through schützt. Dieses Referenzdesign verwendet die Delfino-Steuerkarte F28379, um PWM-Signale zur Steuerung des Dreiphasen-Inverters zu generieren.

Merkmale
  • 200- bis 480-V-AC-Dreiphasen-Leistungsstufe mit grundlegender Isolierung und direkter PWM-CMOS-Schnittstelle zur MCU für Hot-Side-Steuerung
  • Der Gate-Treiber UCC53xx mit geringer Pin-Anzahl ermöglicht eine kompakte Lösung und eine höhere Flexibilität bei der Platzierung von Gate-Treibern
  • Die kurze Ausbreitungsverzögerung (72 ns typisch) und der sehr geringe Versatz zwischen den Ausbreitungsverzögerungen optimieren Totbandverzerrung und -verluste
  • Der Gate-Treiber unterstützt einen optionalen PWM-Verriegelungsschutz zur Vermeidung von Shoot-Through
  • Optionale Bestückung mit drei Varianten von Gate-Treibern:
    • Miller-Klemme zur Vermeidung von Parasitäreffekten beim Einschalten
    • UVLO mit Referenz auf Emitter, um einen robusten IGBT-Schutz gegen den Betrieb des linearen Bereichs zu bieten
    • Geteilter Ausgang zur Steuerung der Anstiegs- und Abfallzeiten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDG6.PDF (2687 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSU9.PDF (595 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSU8.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSV1.ZIP (1903 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDV5.ZIP (333 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSV0.PDF (2862 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSU7.PDF (1673 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV521Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (350 nA)

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1306E25Isolierter Modulator mit ±250 mV-Eingang, präziser Strommessung und Manchester-Code

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC535010A/10A single-channel basic/reinforced isolated gate driver with miller clamp or split output

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC539017A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM3480Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

Dieses dreiphasige, kompakte Leistungsstufen-Referenzdesign für Industrieantriebe, das einen UCC53xx-Gate-Treiber zur Unterstützung der grundlegenden kapazitiven Isolierungsanforderungen verwendet, bietet eine höhere Lebensdauer und bessere Ausbreitungsverzögerung gegenüber Optokopplern zur (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
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
* Designleitfaden Basic Isolated Three-Phase Compact Power Stage Ref Design for Industrial Drives 22.09.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00195 Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte TIDA-00366 Referenzdesign für verstärkt isolierte 3-Phasen-Wechselrichter mit Strom-, Spannungs- und Temperatur TIDA-00914 Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos