TIDA-01469

TIDA-01469

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine energieeffiziente drahtlose Subsystem-Lösung, die Motoren mithilfe von Vibrationsmessung überwacht, um festzustellen, ob eine präventive Wartung erforderlich ist. Eine FFT der Vibrationsdaten kann mithilfe von Bluetooth Low Energy oder Sub-1-GHz-Drahtlos-Protokollen an ein anderes Gerät gesendet werden. Dank des geringen Stromverbrauchs und der Drahtlosfunktionen kann dieses Subsystem mit einer einzigen Knopfzellenbatterie betrieben werden. Dadurch kann das Gerät klein, günstig und an schwer zugänglichen Orten platziert werden. Dies macht dieses Referenzdesign zu einer idealen Alternative sowohl zu kostspieligen Wartungsmaßnahmen, die sich durch präventive Wartungsmaßnahmen hätten vermeiden lassen, als auch zu größeren, teureren Monitoren, die eine kabelgebundene Verbindung erfordern.

Merkmale
  • Design mit extrem geringem Stromverbrauch für 10 Jahre Batterielaufzeit bei Verwendung einer einzelnen CR2032-Knopfzelle
  • Bietet mechanische Vibrations- (20 ksps) und Temperaturerfassung
  • Lokale Berechnung von 2 K FFT für die Vibrationsspektralanalyse
  • Programmierbare Wake-up-Intervalle für die Motordiagnose
  • Entwickelt für SimpleLink Sub-1 GHz und Bluetooth Low Energy Wireless Connectivity LaunchPad (LAUNCHXL-CC1350)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDC2.PDF (3956 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSL0.PDF (130 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSK9.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSL2.ZIP (3749 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDT5.ZIP (297 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSL1.PDF (731 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSK8.PDF (291 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61291 — Aufwärtswandler, niedriger Ruhestrom, mit Bypass-Betrieb mit 15 nA

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LMT01 — 2-Draht-Temperatursensor mit ±0,5 °C Genauigkeit und Impulszähler-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22860 — Lastschalter mit extrem geringem Verlust (0,73 Ω, 5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8866 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 100 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2325 — Präz. Dual-ADC z. Anst. v. Op-Amp mit RRIO u. Nulldurchg., rauscharm, gr. Bandbr., ger. Stromverbr.

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine energieeffiziente drahtlose Subsystem-Lösung, die Motoren mithilfe von Vibrationsmessung überwacht, um festzustellen, ob eine präventive Wartung erforderlich ist. Eine FFT der Vibrationsdaten kann mithilfe von Bluetooth Low Energy oder (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDT6 — TIDA-01469 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung

TIDCDT6 — TIDA-01469 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.09.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt6/tidcdt6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDT6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Motor Monitoring Preventive Maintenance Reference Design 08.09.2017
Technischer Artikel Predicting maintenance needs with wireless motor monitors PDF | HTML 21.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos