TIDC-01001

TIDC-01001

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Sub-1-GHz-Sensorknoten über Bluetooth® Low Energy in Betrieb genommen werden kann, was eine schnelle Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet ermöglicht. Das Design wird vom SimpleLink™ Dualband-Wireless-Mikrocontroller (MCU) CC1350 betrieben, bei dem es sich um den in Betrieb genommenen Sensorknoten handelt. Es gibt eine zusätzliche Option zur Emulation eines Sensornetzwerkkonzentrators mit einem SimpleLink-Dualband-CC1350- oder Sub-1 GHz-CC1310-Baustein für eine umfassende Benutzererfahrung.

Ziel dieses Referenzdesigns ist es, die Komplexität und die Kosten des Inbetriebnahmeprozesses zu reduzieren. Dieses Design zeigt auch, wie die Gesamtverbindungszeit um einen Faktor von 100 oder mehr verkürzt werden kann, indem die Netzwerkanmeldeinformationen nicht erneut in den Flashspeicher des Geräts übertragen werden müssen.

Merkmale
  • Ermöglicht die einfache Inbetriebnahme eines Sensors in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth Low Energy mit einem Smartphone oder Tablet-Gerät
  • Wechselt innerhalb von 20 ms von einer verbindbaren Bluetooth Low Energy-Verbindung zu einer Sub-1-GHz-Netzwerkverbindung
  • Unterstützt durch unsere SimpleLink-Dualband-CC1350-LaunchPad™-Entwicklungskits, die als Sensorknoten fungieren
  • Nutzt die neuesten Beispiele für SimpleLink CC13xx TI-RTOS RF-Treiber und den neuesten BLE-Stack und stellt eine skalierbare Softwareentwicklungsplattform bereit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCO2.PDF (1450 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPW6.PDF (132 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPW4.PDF (166 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPW5.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPW8.ZIP (8591 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD67.ZIP (262 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPW7.PDF (1232 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPW2.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRPW3.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Sub-1-GHz-Sensorknoten über Bluetooth® Low Energy in Betrieb genommen werden kann, was eine schnelle Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet ermöglicht. Das Design wird vom SimpleLink™ Dualband-Wireless-Mikrocontroller (MCU) CC1350 betrieben, bei dem es sich (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCD68 — CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ

TIDCD68 — CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.02.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd68 or www.ti.com/lit/xx/tidcd68/tidcd68.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD68. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Commissioning Sensors in a Sub-1 GHz Network Over Bluetooth® Reference Design 14.12.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK — Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos