TIDC-01004

TIDC-01004

Designdateien

Überblick

Der SA13x0-Spektralanalysator ist ein SimpleLink™ CC13x0-basiertes Referenzdesign, das verwendet werden kann, um ein einfaches und kostengünstiges Tool zu implementieren, um die HF-Entwicklung sowohl im Frequenzbereich Sub-1 GHz als auch im Frequenzbereich 2,4 GHz zu beschleunigen.

Immer mehr elektronische Bausteine verfügen über eine integrierte HF-Verbindung, aber die Ausrüstung zum Designen und Debuggen solcher Systeme kann sehr teuer sein. Der CC13x0-basierte Spektralanalysator ist ein kostengünstiges Entwicklungstool, das den Zeitaufwand für teure Messgeräte reduziert. Das System wird als USB-Gerät erkannt und wird über eine leistungsstarke und dennoch einfache grafische Benutzerschnittstelle bedient, die kostenlos zum Download verfügbar ist.

Merkmale
  • Basierend auf SimpleLink™ CC13x0-Drahtlos-MCUs mit extrem niedrigem Stromverbrauch
  • SA13x0-unterstützte Frequenzbereiche:
    • 431–527 MHz
    • 861–1054 MHz
    • 2152–2635 MHz
  • QT-basierte grafische Open Source-Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI)
  • Die flexible GUI ermöglicht Entwicklern die Festlegung des gewünschten Frequenzbereichs und der Amplitude für die Messung
  • Konfigurierbar für die Anzeige von kontinuierlichen Abtastmesswerten oder einzelnen Schnappschüssen
  • Bis zu 4 Spuren können auf der GUI visualisiert werden, die so konfiguriert werden können, dass sie maximale, durchschnittliche oder tatsächliche Messwerte anzeigen
  • Für einfache Messwerte sind Marker verfügbar. Diese Marker können manuell mit einem Jog-Wheel oder dynamisch mittels automatischer Spitzenwerterkennung gesteuert werden.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDT2.PDF (695 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWI2.PDF (372 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWI1.PDF (54 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Der SA13x0-Spektralanalysator ist ein SimpleLink™ CC13x0-basiertes Referenzdesign, das verwendet werden kann, um ein einfaches und kostengünstiges Tool zu implementieren, um die HF-Entwicklung sowohl im Frequenzbereich Sub-1 GHz als auch im Frequenzbereich 2,4 GHz zu beschleunigen.

Immer mehr (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

Der SA13x0-Spektralanalysator ist ein SimpleLink™ CC13x0-basiertes Referenzdesign, das verwendet werden kann, um ein einfaches und kostengünstiges Tool zu implementieren, um die HF-Entwicklung sowohl im Frequenzbereich Sub-1 GHz als auch im Frequenzbereich 2,4 GHz zu beschleunigen.

Immer mehr (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01469 — Motorüberwachung mit drahtlosem Vibrationssensor – Referenzdesign für vorbeugende Wartung TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01001 — Referenzdesign zur Inbetriebnahme von Sensoren in einem Sub-1-GHz-Netzwerk über Bluetooth® Low Energ TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Software-Entwicklung

Support-Software

SA13X0-SW — SA13x0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator

SA13X0-SW — SA13x0

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.06.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq2 or www.ti.com/lit/xx/tidceq2/tidceq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEQ2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden CC13x0 Spectrum Analyzer Reference Design 07.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos