TIDA-01568

TIDA-01568

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine validierte und kostengünstige Lösung der Ein-/Ausschaltreihenfolge für einen Anwendungsprozessor oder eine Hochleistungs-Steuerungsplattform. Dieses Design unterstützt 5 verschiedene Spannungsschienen, optimiert mit einem Layoutplatz von 12 mm × 12 mm. Das Design ist außerdem in der Lage, die Verzögerungszeit anzupassen und einen spezifischen Spannungspegel für jede Schiene neu zu konfigurieren, um verschiedene Eingangskondensatoren und Prozessoranforderungen zu erfüllen.

Merkmale
  • Validierte Lösung der Ein-/Ausschaltreihenfolge für Anwendungsprozessoren
  • Korrekte Ein-/Ausschaltreihenfolge, auch bei nicht gesteuerter Abschaltung bei verschiedenen Lastsituationen
  • Der Wirkungsgrad der Stromversorgungsstruktur bleibt sowohl bei hoher als auch bei geringer Last hoch
  • Kleiner Layoutplatz der Stromversorgung: Fläche kleiner als 12 mm × 12 mm
Industrieanwendungen
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUDT4A.PDF (2741 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWC5.PDF (566 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWC2.PDF (578 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWC4.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWC3.ZIP (2862 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEO5.ZIP (290 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWC1.PDF (4524 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWC0.PDF (1073 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV62568 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62569 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G241 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TLV803 — 3-polige Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Aktiv-Low- und Open-Drain-Reset

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3881 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit einstellbarer Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)

TIDCEO6 — TIDA-01568 SDK Patch

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01568 — Referenzdesign für Stromversorgungssequenzierung mit 12mm x 12mm, 5 Schienen für Anwendungsprozessor

TIDCEO6 — TIDA-01568 SDK Patch

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01568 — Referenzdesign für Stromversorgungssequenzierung mit 12mm x 12mm, 5 Schienen für Anwendungsprozessor

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceo6 or www.ti.com/lit/xx/tidceo6/tidceo6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEO6. Please update any bookmarks accordingly.

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01568 Simulation

TIDM018.ZIP (1800 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01568 — Referenzdesign für Stromversorgungssequenzierung mit 12mm x 12mm, 5 Schienen für Anwendungsprozessor

TIDA-01568 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 09.05.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01568 — Referenzdesign für Stromversorgungssequenzierung mit 12mm x 12mm, 5 Schienen für Anwendungsprozessor
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
* Designleitfaden Discrete Power Solution for AM335x in 12mmx12mm Form-Factor Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 09.11.2021
Technischer Artikel How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 21.06.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos