TIDA-01572

TIDA-01572

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet ein hochleistungsfähiges Stereo-Audio-Subsystem für den Einsatz in PC-Anwendungen. Es wird mit einer einzelnen Stromversorgung von 4,5 V bis 16 V betrieben und nutzt TAS2770, einen Klasse-D-Audioverstärker mit digitalem Eingang, der eine hervorragende Rausch- und Verzerrungsleistung bietet und sowohl in WCSP- als auch QFN-Gehäusen verfügbar ist. Das Design enthält auch zwei Festspannungsregler mit niedrigem Dropout, TL760M33 und TPS73618, die jeweils die erforderlichen 3,3-V- bzw. 1,8-V-Systemschienen erzeugen. Die vielseitige Digitaleingangsschnittstelle des Referenzdesigns ermöglicht eine Vielzahl von Eingangsformaten und liefert zugleich Ausgangsdaten für Spannungs- und Strommessung, Versorgungsspannung (VBAT) und Temperatur. Das Referenzdesign beinhaltet auch Multiplexing, um mehrere Eingangsquellen zu den Digitaleingängen zu ermöglichen. Darüber hinaus verfügt TAS2770 über einen automatischen Verstärkungsregler, der VBAT verfolgen kann, um die Ausgangsspannung nach Bedarf zu begrenzen. Diese Funktion kann dazu beitragen, die Akkulaufzeit von batteriebetriebenen Anwendungen wie Laptops und Tablets zu verlängern und Brownouts auf Systemebene zu verhindern. Der Abgleich von Begrenzern zwischen Chips kann auf mehreren TAS2770-Bausteinen konfiguriert werden, um die Begrenzeraktivität mithilfe eines gemeinsamen Digitalausgangs zu koordinieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das gesamte System stets vergleichbare Verstärkungsstufen beibehält, um ein optimales Hörerlebnis zu bieten.

Merkmale
  • Stereo- oder Mono-Evaluierungsmodus
  • USB-Eingang
  • IV-Erfassungs-Evaluierungsmodus
  • Schnittstelle zu TAS2559YZEVM zur Evaluierung des Lautsprecherschutzes
  • Zugriff auf das TAS2770-Add-in PurePath Console 3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDP1.PDF (4039 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW53.PDF (469 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW52.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW55.ZIP (2935 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEM8.ZIP (1650 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW54.PDF (2766 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW51.PDF (634 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC2G66 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE913 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

TCA9406 — Bidirektionaler 2-Bit I2C/SMBus-Spannungspegelübersetzer mit 1 MHz und internem Pull-up-Widerstand

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL760M33-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 500 mA, 26 V, hohe Genauigkeit

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G07 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für PCs und Notebooks

TAS2770 — 20 W-Digital-Eingang, intelligenter Verstärker mit I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher (4,5 bi

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CB3Q3257 — 4-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TMUX1574 — 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3897 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC2T244 — Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T126 — Einzelnes PUFFER-GATE für Einfachstromversorgung mit Tri-State-Ausgang (High-aktiv)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS2770EVM-STEREO — Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier

Dieses Referenzdesign bietet ein hochleistungsfähiges Stereo-Audio-Subsystem für den Einsatz in PC-Anwendungen. Es wird mit einer einzelnen Stromversorgung von 4,5 V bis 16 V betrieben und nutzt TAS2770, einen Klasse-D-Audioverstärker mit digitalem Eingang, der eine hervorragende Rausch- und (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01572 — Stereo-Evaluierungsmodul-Referenzdesign des Digital-Eingangs, Klasse D, IV-Sensor-Audioverstärker
Anfordern

TAS2770EVM-STEREO — Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01572 — Stereo-Evaluierungsmodul-Referenzdesign des Digital-Eingangs, Klasse D, IV-Sensor-Audioverstärker
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
* Designleitfaden Stereo Audio Subsystem Reference Design 20.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos