TIDA-01620

TIDA-01620

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für das aktive USB Type-C®-zu-DisplayPort-Kabel ist ein Framework, das DisplayPort-Videosignalübertragung über eine USB-Typ-C-Verbindung ermöglicht. Traditionell übertragen DisplayPort-Anschlüsse DisplayPort-Video, aber dieser Anschluss ist unter Umständen groß und nicht für kleinere Elektronik geeignet. Während ein kleinerer USB-Type-C-Steckverbinder die Übertragung von DisplayPort-Videos von kleineren Elektronikgeräten ermöglicht, sind diese Kabel kürzer und von einem bis zu zwei Metern lang. Dieses Design ermöglicht DisplayPort-Videoübertragungen über 5-Meter-Kabel mit einer einzigen USB-Type-C-Kabelverbindung und ermöglicht dadurch die DisplayPort-Kommunikation zwischen älteren DisplayPort-Senken und neuen USB-Type-C-Quellen.

Merkmale
  • Bidirektionaler USB Type-C zu DisplayPort
  • Unterstützt VESA DisplayPort Alt Mode zu USB Type-C.
  • UFP- und DFP-Konfiguration
  • Integriertes USB-Billboard
  • Arbeitet über einen gesamten VCONN-Bereich von 2,7 V bis 5,5 V
  • Unterstützt bis zu 5 Meter lange DisplayPort-Kabel
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDR0.PDF (1521 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWZ4.ZIP (39 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWZ1.PDF (359 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWZ3.ZIP (1451 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEU6.ZIP (279 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWZ2.ZIP (206 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWZ0.PDF (442 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS63051Winziger Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD122Duale ESD-Schutzdiode für USB Type-C und HDMI 2.0, 0,2 pF, ±3,6 V, ±17 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E05U06ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E02B040,25 pF, ±3,6 V, ±12 kV, ESD-Vierfach-Schutzdiode für USB 3.0, HDMI 2.0 und Highspeed-Signale

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552825-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB544USB Type-C™ 8,1-Gbit/s-Multiprotokoll-Lineartreiber

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TUSB422USB PD TCPCi-Port-Controller

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCEU7 — USB Type-C to DP Dongle Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01620 Referenzdesign für aktives USB-Type-C®-zu-DisplayPort-Kabel

TIDCEU7 USB Type-C to DP Dongle Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01620 Referenzdesign für aktives USB-Type-C®-zu-DisplayPort-Kabel

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceu7 or www.ti.com/lit/xx/tidceu7/tidceu7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEU7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden USB-C DisplayPort Active Cable Reference Design 29.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos