TIDA-020079

TIDA-020079

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die wichtigsten Funktionen von Zonensteuermodulen der nächsten Generation, einschließlich Stromverteilung, Lastansteuerung und Vernetzung im Fahrzeug. Das Design umfasst PMIC- und Mikrocontroller-Designs (MCU), die mit funktionaler Sicherheit konform sind, redundantes Stromversorgungsmanagement mit idealen Diodencontrollern und intelligente eFuses für eine sichere Stromverteilung. Das Design enthält außerdem verschiedene Optionen für die in Zonensteuermodulen erwartete Lastansteuerung, wie z. B. Highside-Treiber, Motortreiber, konfigurierbare Treiber und einen Audioverstärker der Klasse D. Das Zonenreferenzdesign zeigt eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen wie Ethernet, CAN und LIN und ermöglicht aufkommende Trends in der Fahrzeugvernetzungstechnologie wie Ethernet AVB, 10BASE-T1S und CAN FD Light.

Merkmale
  • MCU mit integriertem Ethernet-Switch zur Optimierung von Ethernet-Ring-Topologien durch Implementierung der folgenden Hardwareprotokolle: 802.1Qav, 802.1Qbv, 802.1cb (teilweise), 1588 TE und 802.1Q ALE
  • AVB Ethernet-Audio-Unterstützung mit Ethernet-PHY-Hardware-Zeitstempelung und integrierter Medientakteinstellung
  • MCU und PMIC mit ASIL-D-Zulassung und LHM-Fähigkeit (System Limp Home Mode)
  • Energiesparmodus mit Aktivierung durch Ethernet, CAN, LIN, intelligente eFuses und MSDI-Off-Board-Schaltereingänge
  • Optimierter Mikrocontroller-GPIO:
    • SPI-Reihenschaltung intelligenter eFuses und Motortreiber
    • SPI- und I2C-E/A-Expander
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFB5A.PDF (2743 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SPVA042.PDF (1858 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBZ9.PDF (242 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRC01.ZIP (26157 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC931.ZIP (8953 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRC00.PDF (28073 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBZ8.PDF (3385 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

AM263P2-Q1 — Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

AM263P4-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8245-Q1 — 32-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TG721S-Q1 — 1000BASE-T1-Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit TC-10, 802.1AS, erweiterten TSN- und AVB-Fun

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS4HC120-Q1 — Vierkanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 120 mΩ, mit Niedrigstrommo

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS653860-Q1 — 2,8-A-Energiemanagement-IC (PMIC) mit 2,3 V bis 36 V für sicherheitsrelevante Anwendungen in der

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

TIC12400-Q1 — Multi-Switch Detection Interface (MSDI) für die Automobilindustrie, 35 V, mit SPI & integriertem ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Intelligente eFuse-Highside-Schalter

TPS2HCS08-Q1 — Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 8,9 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI

Datenblatt: PDF | HTML
Intelligente eFuse-Highside-Schalter

TPS2HCS10-Q1 — Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 11,3 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek

TIDA-020079-FW — Zone Reference Design

Design files for TIDA-020079 Zone Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020079 — Zonen-Referenzdesign
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
* Designleitfaden Zone Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 02.01.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos