TIDEP-01040

TIDEP-01040

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist auf Anwendungen ausgelegt, die einen kleineren Formfaktor und einen geringen Stromverbrauch erfordern. Das Design basiert auf dem 60-GHz-mmWave-Radarbaustein IWRL6432W von TI und verwendet ein vierlagiges PCB-Stackup mit FR408HR-Material von Isola®. Das Referenzdesign verfügt auch über ein Pendant mit kleinerem Formfaktor ohne Debugging- und Evaluierungsschnittstellen.

Merkmale
  • Einzelstromschiene mit 1,8 V
  • FR408HR-basierte vierlagiges PCB-Stackup
  • Designabmessungen:
    • IWRL6432W-Referenzdesign: 89 mm × 37 mm
    • IWRL6432W-Referenzdesign mit kleinem Formfaktor: 12,6 mm × 39 mm
  • Energieeffizientes, kostengünstiges 60-GHz-mmWave-Radar mit IWRL6432W
  • Kommunikationsschnittstellen: UART, SPI, I2C und RS-232 – Referenzdesign mit XDS110-Debugging-Sonde und 60-poliger Steckerleiste zur LVDS-Datenerfassung
  • Antennenmerkmale:
    • Einzelelement-Patch-Antennenarray
    • 120° Sichtfeld
    • Winkelauflösung von 23° in der Azimutebene und 58°° in der Höhenebene
    • Menschliche Erkennung bis zu 15 Meter auf Seelenachse
    • 4 GHz Bandbreite
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFB9.PDF (1880 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME38.ZIP (850 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME37.ZIP (576 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME40.ZIP (22505 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX4.ZIP (2044 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME39.ZIP (4532 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME36.ZIP (1840 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A24157 — 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,65 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A5018 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628502-Q1 — Abwärtswandler für den Automobilbereich, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore

INA228 — Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energie-, Lademonitor, Alarm, 85 V, 20 Bit, I²C-Ausg., E3-treiberf.

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP112-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS31-EP — Verbessertes Produkt, Vierfach-LVDS-Transmitter

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3A27518E — Analoger 6-Kanal-Multiplexer, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 1,8-V-kompatible Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC8T245 — Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Wafer Chip-Scale Package 60GHz mmWave Sensor Reference Design for Industrial Applications PDF | HTML 15.04.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-L-SDK — Software für xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 und xWRL6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos