TIDEP0036

TIDEP0036

Designdateien

Überblick

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio and even high performance audio processing application.   This design also highlights the performance improvements achieved when implementing the Opus codec on a DSP vs. a general purpose processor, like ARM.  Depending upon the level of optimization of the code running on the genral purpose processor, implementing the Opus Codec on a C66x TI DSP core can have 3X the performance of an ARM CORTEX A-15 implementation. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

Merkmale
  • This reference design is tested and includes hardware reference(EVM), software (Opus Codec package), users guide.
  • TMDSEVM6657 Lite EVM for high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6657 high performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture. This design includes schematics, design files and bill of materials.
  • TI optimized Opus codec on the TI C66x DSP Core. The Opus codec package includes the codec,  along with test application and user guides, as well as documentation.
  • Users guide, including how to get started, as well as performance benchmarks vs. ARM® Cortex®-A15.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA45.PDF (993 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFB3.PDF (191 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFB5.ZIP (1729 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAH0.ZIP (9013 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFB4.ZIP (4764 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFB2.PDF (1718 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6654 — Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 850MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6655 — Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 1,25GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

TMS320C6657 — Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz, 2 UART

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE62005 — Taktgenerator/Jitter-Cleaner mit 5/10 Ausgängen und integriertem Dual-VCO

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

UCD7242 — Digitaler zweifacher Dual-Abwärts-Leistungstreiber

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

UCD9222 — Zweiphasiger digitaler PWM-Abwärtscontroller mit 4/6/8 Bit Parallel-VID

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54231 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 570 kHz, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54620 — 4,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA9306 — 2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5435 — 18-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200 — 3A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74AHC00 — 4-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74ALVC125 — 4-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74AUC1G32 — Ultra-Highspeed-OR-Gatter (2,4 ns) mit 1 Kanälen, 2 Eingängen, 0,8 V bis 2,7 V

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3L301 — 8-kanaliger Ethernet Gigakanal-LAN-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF
RS-232-Transceiver

MAX3221E — 3- bis 5,5-V-Einzel-Kanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15 kV IEC-ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657-Lite-Evaluierungsmodul

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0036 — Referenzdesign mit dem TMS320C6657 zur Implementierung einer effizienten OPUS-Codec-Lösung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657-Lite-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0036 — Referenzdesign mit dem TMS320C6657 zur Implementierung einer effizienten OPUS-Codec-Lösung

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 16.06.2015
Third party document TMS320C6657 EVM Overview [eInfochips] 26.06.2015
Third party document TMS320C6657 EVM Quick Setup Guide [eInfochips] 26.06.2015
Benutzerhandbuch TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 11.05.2012

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Codec
C66XCODECS — CODECS – Video, Sprache – für C66x-basierte Geräte

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos