TIDEP0064

TIDEP0064

Designdateien

Überblick

Echtzeit-Ethernet und industrielles Ethernet werden in der Fertigungsautomatisierung zur Steuerung der automatisierten Produktion eingesetzt. Die Überwachung des Ethernet-Datenverkehrs in solchen Bereichen ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Wartung und Fehleranalyse.  Das Referenzdesign TIDEP0064 ist eine Echtzeit-Ethernet-Tracer-Implementierung für das Programmable Real-Time Unit and Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS), das sich in einem industriellen Ethernet-Netzwerk als passiver Tracer-Baustein befindet. Es ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung aller Ethernet-Frames einschließlich Frame-Zeitstempelung ohne Änderung des Ethernet-Datenverkehrs. Mit diesem Referenzdesign können Kunden Produkte für die Netzwerkanalyse in den Bereichen Fertigungsautomatisierung und Industriekommunikation entwickeln.

Merkmale
  • Überwachungs- und Trace-Funktion für industrielle Ethernet-Pakete
  • Paketzeitstempel in Nanosekunden-Auflösung
  • 64-Bit-Zeitstempelung unterstützt
  • Gbit-Ethernet-PHY-Uplink
  • PRU-Firmware und ARM-Treiber im Quellcode, um die Differenzierung durch den Kunden zu ermöglichen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCD4.PDF (2000 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNS9.ZIP (450 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNS8.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNT1.ZIP (383 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCO9.ZIP (5562 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNT0.ZIP (3031 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNS7.PDF (319 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ethernet-PHYs

TLK105L — Industrielle Temperatur, physikalische 10/100-Mbps-Ethernet-Schicht mit einem Anschluss

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS882 — Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

Echtzeit-Ethernet und industrielles Ethernet werden in der Fertigungsautomatisierung zur Steuerung der automatisierten Produktion eingesetzt. Die Überwachung des Ethernet-Datenverkehrs in solchen Bereichen ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Wartung und Fehleranalyse.  Das Referenzdesign (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCP0 — TIDEP0064 Real-Time Ethernet Tracer With PRU-ICSS Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign

TIDCCP0 — TIDEP0064 Real-Time Ethernet Tracer With PRU-ICSS Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccp0 or www.ti.com/lit/xx/tidccp0/tidccp0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCP0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Real-Time Ethernet Tracer for PRU-ICSS Reference Design 24.10.2016
Technischer Artikel Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 08.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos