TIDEP0057

TIDEP0057

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign für die industrielle Kommunikation auf Sitara™-Prozessoren mit der programmierbaren Echtzeitrecheneinheit und dem Industriekommunikationssubsystem (Programmable Real-time Unit and Industrial Communication Subsystem, PRU-ICSS). Dieses Design beschreibt die integrierte Unterstützung der Masterschnittstelle für digitale Multiprotokoll-Positions-Encoder. Die unterstützten Masterprotokolle für digitale Positions-Encoder sind EnDat 2.2, HIPERFACE DSL® und BiSS C. Der integrierte Multiprotokoll-Encoder-Master bietet den Vorteil, dass er ohne zusätzliche feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGA), anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) und programmierbare Logikbausteine (PLD) arbeiten kann und gleichzeitig mehrere Encoder-Protokolle unterstützt, um Kosten und Platinenplatz zu sparen. Dieses Referenzdesign verwendet die Ein-Chip-Antriebs-Evaluierungsplatine (TMDSIDK437X) und eine universelle digitale Schnittstelle zum Referenzdesign des Absolut-Encoders (TIDA-00179).

Merkmale
  • Mehrprotokollfähige digitale Positions-Encoder-Masterschnittstelle
  • Unterstützt die digitalen Positions-Encoder-Schnittstellen EnDat 2.2, HIPERFACE DSL und BiSS C.
  • Für integrierte Ein-Chip-Antriebe, Servoantriebe und Master-Bausteine für Fernpositions-Encoder
  • Die Masterschnittstelle für digitale Positions-Encoder wird von der PRU-ICSS-Peripherie des Sitara-AM437x-Prozessors unterstützt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB77.PDF (1358 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKN3.ZIP (55 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKN2.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKN6.ZIP (667 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBV8.ZIP (473 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKN4.ZIP (218 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKN5.ZIP (3301 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKN1.PDF (231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBTLV3257 — 4-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TMUX1574 — 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78 — RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

Dies ist ein Referenzdesign für die industrielle Kommunikation auf Sitara™-Prozessoren mit der programmierbaren Echtzeitrecheneinheit und dem Industriekommunikationssubsystem (Programmable Real-time Unit and Industrial Communication Subsystem, PRU-ICSS). Dieses Design beschreibt die integrierte (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBV9 — TIDEP0057 Multi-Protocol-Encoder Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf

TIDCBV9 — TIDEP0057 Multi-Protocol-Encoder Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv9/tidcbv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Multi-Protocol Position Encoder Interface With AM437x on PRU-ICSS Design Guide 22.02.2016
Technischer Artikel Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 08.11.2016
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016
Technischer Artikel How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 25.08.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00179 — Referenzdesign für universelle digitale Schnittstelle zur Anbindung von Absolutwertgebern TIDEP0022 — Referenzdesign für ARM-MPU mit integrierter Schnittstelle für BiSS C Master TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0050 — Referenzdesign für EnDat 2.2-System

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos