TIDEP0035

TIDEP0035

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert das HIPERFACE-DSL-Masterprotokoll auf dem Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS). Die Zweidraht-Schnittstelle ermöglicht die Integration der Kabel zur Positionsrückmeldung in das Motorkabel.  Es besteht aus AM437x PRU-ICSS-Firmware und einem TIDA-00177-Transceiver-Referenzdesign.

Merkmale
  • HIPERFACE-DSL-Masterprotokoll mit registerkompatibler Schnittstelle zum vorhandenen FPGA-IP-Kern
  • Programmierbarer Ansatz unter gleichzeitiger Verwendung von ICSS_L mit DS-Filter und Industrial Ethernet (Single-Chip-Laufwerk)
  • Interne und externe Synchronisationsimpulsquellen
  • Unterstützt Kabellänge von bis zu 100 Metern
  • Leitungsverzögerungskompensation
  • 8x Oversampling mit Erkennung der Probenkante
  • Leitungsdiagnose – Qualitätsüberwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB63B.PDF (782 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPIC2810 — LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
BLDC-Treiber

DRV8313 — 3-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V und integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE913 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5402 — Asynchroner Abwärtsregler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,7 A Ausgang, mit integriertem MOSFET

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62362 — Prozessorkernversorgung mit I2C-kompatibler Schnittstelle und Fernerfassung. 0,77 bis 1,4 Vout

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E001 — 6-Kanal-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK105L — Industrielle Temperatur, physikalische 10/100-Mbps-Ethernet-Schicht mit einem Anschluss

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS793 — Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22922 — 3,6-V-, 2-A-, 14-mΩ-, 35-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200 — 3A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS882 — Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC1G00 — Einfaches NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LV244A — Acht-Kanal-Puffer, 2 V bis 5,5 V, mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78 — RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS386000 — Open-Drain-Spannungsüberwacher mit 4 Speisespannungen, programmierbarer Verzögerung & Watchdog-Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4132 — Reihenspannungsreferenz, 0,05 % 20 ppm/°C Drift-Präzision, mit Abschalt-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC2T244 — Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

Dieses Referenzdesign implementiert das HIPERFACE-DSL-Masterprotokoll auf dem Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS). Die Zweidraht-Schnittstelle ermöglicht die Integration der Kabel zur Positionsrückmeldung in das Motorkabel.  Es besteht aus AM437x PRU-ICSS-Firmware und einem (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden ARM MPU With Integrated HIPERFACE DSL Master Interface Design Guide (Rev. B) 07.10.2016
Anwendungshinweis Part 1: Introduction to Industrial Communications 01.12.2015
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20.11.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00177 — Zweidraht-Schnittstelle zu einem HIPERFACE DSL®-Encoder – Referenzdesign TIDA-00179 — Referenzdesign für universelle digitale Schnittstelle zur Anbindung von Absolutwertgebern TIDEP0022 — Referenzdesign für ARM-MPU mit integrierter Schnittstelle für BiSS C Master TIDEP0050 — Referenzdesign für EnDat 2.2-System

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos