TIDA-010016

TIDA-010016

Designdateien

Überblick

PLC-Anwendungen, die ein schnelles Timing und eine schnelle Zykluszeit erfordern, können jetzt mit diesem Referenzdesign realisiert werden, das einen E/A-Link-Master mit acht Ports implementiert. Es kann verwendet werden, um ein Remote-E/A-Gateway für die Verbindung mit OPC UA, Profinet, EtherCAT oder Ethernet-IP zu erstellen. Ein PRU-basierter Frame-Handler bietet eine sehr flexible Möglichkeit der Timing- und Zeitsynchronisierung. Dieses Design hilft beim Aufbau eines sehr universellen und skalierbaren E/A-Link-Masters.

Merkmale
  • Acht E/A-Link-Ports
  • Unterstützt COM1, COM2, COM3
  • Unterstützt eine Zykluszeit von 400 μs
  • Alle Ports verfügen über Überstromschutz und Begrenzung
  • PRU-Frame-Handler ermöglicht flexibles Timing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEB8C.PDF (1950 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDT258.PDF (133 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWQ0.ZIP (423 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWP9.ZIP (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWQ2.ZIP (4190 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES4.ZIP (1113 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWQ1.ZIP (1733 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWP8.ZIP (626 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand

INA253 — Präziser Strommessverstärker, 80 V, bidirektional, mit PWM-Unterdrückung & int. Shunt-Widerstand

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5165 — Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS274160 — Industrieller 36-V-, 160-mΩ-, 1,35-A-, 4-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzu

Datenblatt: PDF
High-Side-Schalter

TPS4H160-Q1 — 4-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 160 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

TIOL111 — IO-Link-Baustein-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für LED-Displays

TLC59282 — 16-Kanal-LED-Treiber mit 4-Kanal-Gruppenverzögerung für Konstantstrom

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

PLC-Anwendungen, die ein schnelles Timing und eine schnelle Zykluszeit erfordern, können jetzt mit diesem Referenzdesign realisiert werden, das einen E/A-Link-Master mit acht Ports implementiert. Es kann verwendet werden, um ein Remote-E/A-Gateway für die Verbindung mit OPC UA, Profinet, EtherCAT (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010016 — Referenzdesign für E/A-Link-Master mit 8 Ports TIDEP-0101 — Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign TIDEP0033 — SPI-Master mit Signalwegverzögerungskompensation – Referenzdesign TIDEP0035 — ARM MPU mit integrierter HIPERFACE DSL Master-Schnittstelle – Referenzdesign TIDEP0039 — Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform TIDEP0057 — Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf TIDEP0064 — Echtzeit-Ethernet-Tracer mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0065 — Verbessertes I2C- und SMbus-Master-Schnittstellen-Referenzdesign mit PRU-ICSS

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Eight Port IO-Link® Master Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 16.11.2021
* Prüfbericht IO-Link Master Protocol Test Report 01.02.2022
Application brief Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) 07.05.2021
Anwendungshinweis Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions PDF | HTML 13.09.2019
Application brief Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 26.03.2019
Application brief Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 07.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos