TIDEP0078

TIDEP0078

Designdateien

Überblick

OPC UA ist ein industrielles Machine-to-Machine-Protokoll, das Interoperabilität und Kommunikation zwischen allen Maschinen ermöglicht, die im Rahmen von Industrie 4.0 verbunden werden. Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des OPC-UA-Serverentwicklungskits (SDK) von Matrikon OPC™, um die Kommunikation mit einem OPC-UA-Datenzugriffsserver (DA) zu ermöglichen, der in einem Projekt oder Design eingebettet ist. Der OPC-UA-DA handhabt Echtzeitdaten und eignet sich am besten für industrielle Automatisierungsanwendungen, bei denen Zeit ein wichtiger Aspekt der Daten ist. Es wird eine Referenz-Implementierung eines OPC-UA-Servers angeboten, die auf die GPIO-Funktionen des AM572x-IDK zugreift. Der Referenz-Code kann erweitert werden, um eine OPC-UA-Schnittstelle für alle Daten bereitzustellen, auf die die AM572x-IDK-Platine zugreifen kann, einschließlich Daten, die über Profibus, RS-485, CAN-Bus und industrielle Ethernet-basierte Protokolle wie EtherCAT™ oder PROFINET™ mittels der Programmable Real-Time Unit Industrial Communication Subsystems (PRU-ICSS) erfasst werden.

Merkmale
  • Vollständig eingebetteter OPC-UA-Server auf Sitara-AM57x-Prozessor
  • Matrikon OPC-UA-SDK R100 und OPC-UA-Beispielserver (Demoversion ist auf zwei Stunden begrenzt)
  • Linux-Betriebsumgebung durch Prozessor-SDK-Linux
  • Steuerung des GPIO-Lese-/Schreibvorgangs über TCP/IP vom OPC-UA-Beispielclient mit GUI
  • Getestet auf dem TMDXIDK5728-Board, enthält Dokumentation, Software, Demo-Anwendung und Hardware-Design-Dateien
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCC5A.PDF (4216 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP32.ZIP (607 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP31.PDF (111 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRP33.ZIP (7084 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCD01.ZIP (10114 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRP30.PDF (790 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPIC2810 — LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Taktgeneratoren

CDCE913 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM9102 — Rauscharmer zweikanaliger PCIe-Taktgenerator, 100 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61085 — 18,5-V-, 2-A-, 650-kHz-/1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63010 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2EUSB30 — Dual-ESD-Schutzdiode, 0,7 pF, 5,5 V, ±8 kV, mit 5-A-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E001 — 6-Kanal-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK105L — Industrielle Temperatur, physikalische 10/100-Mbps-Ethernet-Schicht mit einem Anschluss

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TPD12S016 — Value-Line-HDMI-Companion-Chip für portable Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38693 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS766 —  Low-Dropout-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom, 250 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2065D — USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 96 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, rückwärtss

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200 — 3A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS659037 — Power-Management-IC (PMIC) für ARM Cortex A15-Prozessoren

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS882 — Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung

Datenblatt: PDF
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC1G00 — Einfaches NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78 — RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC2T244 — Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung
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
* Designleitfaden OPC UA DA Server Reference Design for Industrial Automation (Rev. A) 10.01.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X — Prozessor-SDK für AM57x Sitara Processors für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos