TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

Designdateien

Überblick

This design demonstrates an ultra-low power general purpose infrared remote controller solution. An FRAM-based MCU MSP430FR4133 is used which supports all the necessary features like real time clock, button scan, infrared code sending, LED backlight and LCD display.

Merkmale
  • Ultra-low power system with long battery life : as low to 3uA standby current with LCD and RTC On
  • Low cost design using highly integrated ultra-low power FRAM MCU for minimum external components
  • Full functional demonstration including battery detection, key-scan, RTC, infrared signal transmitting for remote controller
  • SW optimized for real remote controller of air conditioner application
  • Easy for evaluation, ready to use
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU513.PDF (2035 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAY3.PDF (247 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC672.ZIP (45 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAY2.PDF (338 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430FR4133 — 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

This design demonstrates an ultra-low power general purpose infrared remote controller solution. An FRAM-based MCU MSP430FR4133 is used which supports all the necessary features like real time clock, button scan, infrared code sending, LED backlight and LCD display.

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 — RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 — RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc671 or www.ti.com/lit/xx/tidc671/tidc671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC671. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Remote Controller of Air Conditioner Using MSP430 Design Guide 03.10.2014

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
ENERGYTRACE — EnergyTrace-Technologie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos