TIDA-00980

TIDA-00980

Designdateien

Überblick

Das Ziel des TIDA-00980-Referenzdesigns ist die Entwicklung einer integrierten Firmware als Schnittstelle und zur Steuerung der Funktionen einer RGB-Signalsäule mit mehreren Segmenten, welche in komplexeren Fertigungs- und Industrieprozessautomatisierungen eingesetzt wird. Dieses Design ermöglicht eine flexiblere Nutzung sowie eine Abfolge von Terminalbefehlen. Die Stapelbeleuchtung kann entweder über IO-Link oder USB gesteuert werden, wobei sich verschiedene Muster konfigurieren lassen.

Merkmale
  • Flexibles und einfach zu steuerndes LED-Lichtdesign für RGB-Säulen
  • Verschiedene umschaltbare Modi: Demo, Temperatur, Feuchtigkeit und IO-Link
  • Steuerbare RGB-Farbe, Helligkeit, Zeile und Blinkgeschwindigkeit
  • Ein bis fünf RGB-LED-Segmente mit jeweils vier individuellen Kanälen
  • Einstellbarer maximaler LED-Strom von bis zu 60 mA pro Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCX6.PDF (4328 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC64.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM84.PDF (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM85.PDF (369 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRC63.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM82.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM83.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRM88.ZIP (359 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC816.ZIP (459 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC65.PDF (1112 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM86.PDF (700 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM87.PDF (1715 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC62.PDF (930 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRM80.PDF (539 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRM81.PDF (831 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Feuchtigkeitssensoren

HDC1080 — Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

SN65HVD102 — IO-Link-PHY für Geräteknoten

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ35003 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 7 bis 50 V, 2,5 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
RGB-LED-Treiber

TLC5971 — 12-kanaliger RGB-LED-Treiber, 16 Bit, ES-PWM, mit 3,3-V-Linearregler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

Das Ziel des TIDA-00980-Referenzdesigns ist die Entwicklung einer integrierten Firmware als Schnittstelle und zur Steuerung der Funktionen einer RGB-Signalsäule mit mehreren Segmenten, welche in komplexeren Fertigungs- und Industrieprozessautomatisierungen eingesetzt wird. Dieses Design ermöglicht (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 — RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 — RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller
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
* Designleitfaden RGB LED Signal Tower With IO-Link Interface Reference Design 02.03.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00339 — Booster Pack für IO-Link-Sensor-Transmitter TIDA-00979 — Referenzdesign einer RGB-LED-Signalsäule für die Industrieautomatisierung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos