TMDS64EVM

TMDS64EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Bei dem TMDS64-Starterkit (EVM) handelt es sich um eine eigenständige Test- und Entwicklungsplattform, die sich ideal für die Beschleunigung der Prototypenphase Ihres nächsten Designs eignet.  Das TMDS64EVM ist mit einem Sitara™ Prozessor AM6442 sowie zusätzlichen Komponenten ausgestattet, damit Benutzer die verschiedenen Geräteschnittstellen, wie industrielles Ethernet, Standard-Ethernet, PCIe (Peripheral Component Interconnect express), FSI (Fast Serial Interface) und andere zur Erstellung von Prototypen auf einfache Art und Weise verwenden können.
Ein auf der Platine integriertes Display nutzt die seriellen peripheren Schnittstellen-Ports (SPI) des AM64x; um zusätzlich zu den LEDs die Möglichkeit für lokale visuelle Ausgänge bereitzustellen. Zur Überwachung des Stromverbrauchs für energiebewusste Anwendungen stehen auf der Platine integrierte Strommessmöglichkeiten zur Verfügung.

Beim Design von benutzerdefinierten Platinen tendieren Kunden dazu, die SK-Designdateien wiederzuverwenden und Änderungen an der Designdatei vornehmen. Alternativ können Kunden einige der gebräuchlichen Implementierungen, einschließlich SOC, Speicher und Kommunikationsschnittstellen, wiederverwenden. Da der SK erwartungsgemäß zusätzliche Funktionen aufweisen wird, optimieren Kunden die SK-Implementierung entsprechend ihren Platinendesignanforderungen. Bei der Optimierung der SK-Schaltpläne werden Fehler in das benutzerdefinierte Design eingeführt, die Funktions-, Leistungs- oder Zuverlässigkeitsprobleme verursachen können. Bei der Optimierung haben Kunden Fragen zur SK-Implementierung, die zu Designfehlern führen. Viele der Optimierungs- und Designfehler sind bei allen Designs gleich. Basierend auf den Erkenntnissen und den Empfehlungen zur Pin-Konnektivität im Datenblatt wurden neben jedem Abschnitt des SK-Schaltplans umfassende Designhinweise (D-Note:), Review Notes (R-Note:) und CAD Notes (CAD Note:) hinzugefügt, die Kunden überprüfen und befolgen können, um Fehler zu minimieren. Zusätzliche Dateien als Teil der Design-Downloads wurden hinzugefügt, um die Evaluierung durch den Kunden zu unterstützen.

Das TMDS64EVM eignet sich am besten für:

  • Codeentwicklung für Linux und MCU+ SDK
  • 3-Port-Gigabit-Ethernet mit TSN-Unterstützung
  • PCIe-Unterstützung
  • Unterstützung von Bausteinen und Controllern für die Industriekommunikation 
  • HSE-Steckverbinder (High Speed Extension) für erweiterte HW-Entwicklung. 

Siehe Evaluierungsmodul SK-AM64B für:

  • Linux-Codeentwicklung
  • 2-Port-Gigabit-Ethernet mit TSN-Unterstützung 
  • USB 3.0 + drahtlose Verbindung (Hotspot und Endpunkt)
  • Unterstützung von Controllern für die Industriekommunikation 

Merkmale
  • AM64x mit 2x Arm Cortex-A53, 4x Arm Cortex-R5, 1x Arm Cortex M4 und 2x PRU-ICSSG
  • Drei RJ45-Ethernet-Ports geeignet für 1-Gb- oder 100-Mb-Geschwindigkeiten
  • Echtzeitkommunikation mit geringer Pin-Anzahl über FSI-Schnittstelle zur einfachen Verbindung mit C2000™ MCUs
  • 1-Zoll-Display und LEDs für komfortable visuelle Ausgänge
  • Vierspuriger PCIe-Anschluss zur Schnittstelle einer einspurigen PCIe-Karte
  • High Speed Expansion (HSE)-Anschluss zum Anschluss von Anwendungskarten
  • Auf der Platine integrierte Leistungsmessfunktionen
  • Aktualisierte herunterladbare Dateien im Abschnitt „Designdateien“ Zip-Ordner enthält die folgenden Ordner:1_SCHEMATIC, 2_BOM, 3_Board_File, 4_Gerber, 5_Gerber_PDF, 6_Assembly_Models_Package and 7_PCB_LAYER_STACKUP sowie weitere Unterordner.

  • MicroSD-Karte
  • USB-Kabel
  • Ethernet-Kabel
  • Kurzanleitung
Nicht enthalten
  • Stromversorgung (Versorgungsoptionen finden Sie „User's Guide“ der EVM-HW)

Ethernet-PHYs
DP83867IR — Robuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich DP83869HM — Gigabit-Ethernet-PHY-Transceiver mit erweitertem Temperaturbereich und hoher Störfestigkeit mit Kupf

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

DP720-IND-SPE-EVM — DP83TG720-Tochterkarte

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

DP720-IND-SPE-EVM — DP83TG720-Tochterkarte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren
Evaluierungsplatine

TMDS64EVM — AM64x evaluation module for Sitara™ processors

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
DP83TG720-IND-SPE-EVM — DP83TG720-Tochterkarte
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS64EVM — AM64x evaluation module for Sitara™ processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
DP83TG720-IND-SPE-EVM — DP83TG720-Tochterkarte
Software-Entwicklungskit (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x

close
Version: 2026.00.00.06
Veröffentlichungsdatum: 18.05.2026

Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package

SHA-256-Prüfsumme

Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package

SHA-256-Prüfsumme

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package

SHA-256-Prüfsumme

Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package

SHA-256-Prüfsumme

Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package

SHA-256-Prüfsumme

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

Dokumentation

Documentation - START HERE

Download CCS 20.4.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Manifest - Evaluation Package

Industrial Communications SDK Manifest - Production Package

Download SysConfig 1.26.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU+ SDK 12.00.00.27 for Windows, Linux or MacOS

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM64x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.

Neuheiten

  • IO‑Link FWHAL
  • IO‑Link 1.1.5 compatible
  • EIP CT22 compatible
  • PROFINET RGMII support
  • PROFIdrive Example (premium only)
  • PROFINET VLAN filtering
  • EtherCAT Tunneling example (premium only)
  • PTP over HSR/PRP
  • Bug Fixes
Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8733 — Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x

close
Version: 12.01.00.05.03
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Processor SDK LINUX AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM64x Yocto - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for SK-AM64B

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for TMDS64EVM

SHA-256-Prüfsumme

AM64X LINUX SDK Buildroot - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8733 — Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

Dokumentation

Quick Start Guide for AM64X

Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(SK-AM64B) for Debian Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(TMDS64EVM) for Debian Linux

AM64X LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM64x

AM64X LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Versionsinformationen

PROCESSOR SDK LINUX AM64X

The Processor SDK Linux for AM64X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM64X Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Neuheiten

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.18.38
  • U-boot 2026.01 based bootloaders
  • Yocto wrynose (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian (Trixie) distribution support for SK-AM64B, TMDS64EVM and pre-built deb packages based on Armbian Framework
  • New Buildroot 2026.05 distribution support
  • Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8733 — Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x

close
Version: 12.01.00.05.03
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Processor SDK LINUX RT AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX RT AM64x Yocto - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image for SK-AM64B

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image for TMDS64EVM

SHA-256-Prüfsumme

AM64X LINUX RT SDK Buildroot - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8733 — Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

Dokumentation

Quick Start Guide for AM64X

Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build RT Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto RT Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(SK-AM64B) for Debian RT Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(TMDS64EVM) for Debian RT Linux

AM64X LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM64x

AM64X LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Versionsinformationen

PROCESSOR SDK LINUX RT AM64X

The Processor SDK Linux RT for AM64X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM64X Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Neuheiten

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.18.38
  • U-boot 2026.01 based bootloaders
  • Yocto wrynose (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian (Trixie) distribution support for SK-AM64B, TMDS64EVM and pre-built deb packages based on Armbian Framework
  • New Buildroot 2026.05 distribution support
  • Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 01.01.2023
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

Versionsinformationen

Clock tree configuration tool for AM64X

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool

close
Version: 0.10.40
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

Dokumentation

Link to DDR Register Configuration Tool

Versionsinformationen

This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.


The DDR Register Configuration tool can be downloaded and installed on your local workstation by following these instructions:

- Install SysConfig

  - Download the latest Sysconfig from https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

  - Run the installer and install to `c:\ti` for windows or `~/ti` for linux

- Install the DDR RegConfig Tool:

  - Open Resource Explorer at https://dev.ti.com/tirex/explore

  - Select the menu (icon with 3 horizontal lines) in the upper right and choose Package Manager

  - Scroll until you see DDR Configuration for AM64x, AM625, AM623, AM62Ax, AM62Px, AM62Dx

  - Select More and choose the latest version to download

  - You should now have a zip file `Processor_DDR_Config_\<version\>_all.zip` Extract the zip to `c:\ti` for windows or `~/ti` for linux.


- Run the tool with the following command after substituting for:

  - The SysConfig version,

  - The Processor\_DDR\_Config version, and

  - The device name if needed (either AM64x, AM62x, AM62Ax, AM62Px, AM62Dx)


Windows command example:

c:\ti\sysconfig_<version>\sysconfig_gui.bat --product c:\ti\Processor_DDR_Config_<version>\.metadata\product.json --device <device name>



Linux command example:

~/ti/sysconfig_<version>/sysconfig_gui.sh --product ~/ti/Processor_DDR_Config_<version>/.metadata/product.json --device <device name>

Neuheiten

  • fixed PI byte swap tool bug for LPDDR4 devices
  • added info and validation reports for Nanya devices
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION — TMDS64EVM pinmux configuration file

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION — TMDS64EVM pinmux configuration file

close
Version: 1.1
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

Dokumentation

Versionsinformationen

Initial Version

Onlineschulungen

AM64-ACADEMY — AM64x Academy

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

AM64-ACADEMY — AM64x Academy

close
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.11.2023
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren

Versionsinformationen

First release of AM62x Academy.

Support-Software

ICOMMS-SWS — Softwareentwicklungsdienste für Industriekommunikation von CouthIT

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732 — Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz DRA710 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik für Infotainment und Cluster DRA712 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 600 MHz, mit Grafik & Dual Arm Cortex M4 für Infotainment & Kombiinstr DRA714 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik und DSP für Infotainment und Cluster DRA716 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 800 MHz, mit Grafik & DSP für Infotainment & Kombiinstrument DRA718 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 1 GHz, mit Grafik & DSP für Infotainment & Kombiinstrument DRA790 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 300 MHz, mit C66x-DSP, 500 MHz, für Audioverstärker
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen AM2631 — Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62A7 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6548 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
J721EXCPXEVM — Gemeinsame Prozessorplatine für Jacinto™ 7-Prozessoren TMDS243EVM — AM243x Evaluierungsmodul für Arm® Cortex®-R5F-basierte MCUs TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359 TMDSIDK437X — Entwicklungskit AM437x/AMIC120 für Industrieanwendungen (IDK) TMDSIDK572 — Entwicklungskit AM572x für Industrieanwendungen (IDK) TMDX654IDKEVM — AM65x-Entwicklungskit für Industrieanwendungen (IDK) TMDXIDK5718 — AM571x-Industrie-Entwicklungskit (IDK)

ICOMMS-SWS — Softwareentwicklungsdienste für Industriekommunikation von CouthIT

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2026
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732 — Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz DRA710 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik für Infotainment und Cluster DRA712 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 600 MHz, mit Grafik & Dual Arm Cortex M4 für Infotainment & Kombiinstr DRA714 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik und DSP für Infotainment und Cluster DRA716 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 800 MHz, mit Grafik & DSP für Infotainment & Kombiinstrument DRA718 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 1 GHz, mit Grafik & DSP für Infotainment & Kombiinstrument DRA790 — SoC-Prozessor Arm Cortex-A15, 300 MHz, mit C66x-DSP, 500 MHz, für Audioverstärker
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen AM2631 — Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62A7 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6548 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
J721EXCPXEVM — Gemeinsame Prozessorplatine für Jacinto™ 7-Prozessoren TMDS243EVM — AM243x Evaluierungsmodul für Arm® Cortex®-R5F-basierte MCUs TMDS64EVM — AM64x-Evaluierungsmodul für Sitara™-Prozessoren TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359 TMDSIDK437X — Entwicklungskit AM437x/AMIC120 für Industrieanwendungen (IDK) TMDSIDK572 — Entwicklungskit AM572x für Industrieanwendungen (IDK) TMDX654IDKEVM — AM65x-Entwicklungskit für Industrieanwendungen (IDK) TMDXIDK5718 — AM571x-Industrie-Entwicklungskit (IDK)
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AM64x / AM243x Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 11.05.2026
Benutzerhandbuch AM64x Evaluation Module Quick Start Guide 06.05.2025
Product overview TMDS64EVM Design Package Folder and Files List PDF | HTML 31.07.2024
Zertifikat TMDS64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 18.01.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Betriebssystem (BS)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Einsatzbereite Industrial Embedded-Linux-Verteilung Torizon OS
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — Software Development Kit für AM64x Sitara™-Prozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos