VANTRON-3P-AM6411
Vantron Technology G405 Edge-Computing-Gateway mit 2 Ethernet- und 2 Komm.-Anschlüssen
VANTRON-3P-AM6411
Überblick
G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking requirements. It also offers multiple DI, DO, and AI channels for status monitoring, control, and data visualization.
Merkmale
- Low power, complete industrial design
- DI/DO/AI, isolated CAN FD & RS232, RS485
- Five gigabit ETH, dual SIM backup, Wi-Fi, Bluetooth
- Local edge computing support
AND-Gatter
Audio-Operationsverstärker
CAN-Transceiver
DC/DC-Wandler
Echtzeituhren (RTCs) und Timer
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
Ethernet-PHYs
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
Lastschalter
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
Nicht invertierende Puffer & Treiber
RS-232-Transceiver
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway
G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.