Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

CC33XX-LINUX-MPU

CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.2.17
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 — Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD — SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD — SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Versionsinformationen

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.

This is version 1.0.2.17 of the CC33xx Linux Software Package

The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices

Previous release was 1.0.2.16


This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.


Components version:


  • FW version: 1.7.14.389
  • Driver version: 1.7.4.257
  • PHY version: 1.2.0.49.6.11.32.71
  • RAM Bootloader version: 1.0.0.31

Neuheiten

  • 802.11 r support & k/v/r variant
  • WoWLAN pattern matching via Sysfs API update
  • WoWLAN Block Ack offload - Reject ADDBA requests while in WoWLAN
  • WoWLAN ARP offload
  • Wi-Fi 5 TX support - While Wi-Fi 6 is disabled. (New parameted in INI - VHT_Enable)
  • Link Robustness improvements at 2.4GHz band congested environment