BP-CC3301MOD

BP-CC3301MOD

Jetzt bestellen

Überblick

Die SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy-Bausteine ermöglichen erschwingliche, zuverlässige und sichere Konnektivität in Embedded-Anwendungen mit einem Prozessor-Host unter Linux® oder einem MCU-Host unter RTOS. Das CC3301MOD BoosterPack™-Steckmodul (BP-CC3301MOD) ist ein Test- und Entwicklungsboard, das an TI LaunchPad-Entwicklungskits oder Prozessorboards angeschlossen werden kann und so eine schnelle Softwareentwicklung ermöglicht.

Dieses Kit kann in drei Konfigurationen verwendet werden:

  1. MCU- und RTOS-Evaluierung: BP-CC3301MOD + LaunchPad mit der MCU, auf der TCP/IP läuft wie z. B. beim LP-AM243
  2. Prozessor- und Linux-Evaluierung: BP-CC3301MOD + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK
  3. HF-Prüfung mit PC-Tools: BP-CC3301MOD + LP-XDS110

Darüber hinaus kann das BP-CC3301MOD auch mit jeder anderen Linux- oder RTOS-Host-Platine mit TCP/IP-Stack verbunden werden.

Merkmale
  • Low Energy-Companion-Modul für CC3301 WLAN 6 und Bluetooth
  • 2 x 20-polige stapelbare Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und andere BoosterPack-Steckmodule
  • Auf der Platine integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über SMA/U.FL-Verbindung
  • SWD-Schnittstelle für Standalone-Betrieb und HF-Tests
WLAN-Produkte
CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Begrenzte Mengen

BP-CC3301MOD ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BP-CC3301MOD — CC3301MOD BoosterPack-Plug-in-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BP-CC3301MOD CC3301MOD BoosterPack-Plug-in-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
WLAN-Produkte
CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC2651P3 CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Anwendungssoftware und Frameworks

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy< CC3501E SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost LP-EM-CC35X1 CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot LP-EM-CC35X1ET CC35xxET LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoo M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Designtool

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

CC33XX-DESIGN-TOOLS Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.06.2026

CC330x Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme

CC335x Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme

CC330xMOD Certification Resources

SHA-256-Prüfsumme

CC335xMOD Certification Resources

SHA-256-Prüfsumme

BP-CC3351 Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme

BP-CC33x1MOD Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Dokumentation

Design Checklist for CC33xx and CC33xMOD devices

Versionsinformationen

Design files and Design checklist for CC33xx and CC33xxMOD devices

Neuheiten

  • CC33x1 Design Checklist
  • CC330x and CC335x Reference Designs
  • CC330xMOD and CC335xMOD Resources
  • EVM Design Files
Support-Software

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — Die CC33XX QuickTrack Control App ist ein Testtool für die WLAN-Automatisierung, das für die Wi-Fi®-Zertifizierung verwendet wird

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL Die CC33XX QuickTrack Control App ist ein Testtool für die WLAN-Automatisierung, das für die Wi-Fi®-Zertifizierung verwendet wird

close
Version: 2.2.1
Veröffentlichungsdatum: 18.06.2024

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Dokumentation

Versionsinformationen

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

Neuheiten

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •  
Treiber oder Bibliothek

CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

close
Version: 1.0.2.17
Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Versionsinformationen

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.

This is version 1.0.2.17 of the CC33xx Linux Software Package

The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices

Previous release was 1.0.2.16


This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.


Components version:


  • FW version: 1.7.14.389
  • Driver version: 1.7.4.257
  • PHY version: 1.2.0.49.6.11.32.71
  • RAM Bootloader version: 1.0.0.31

Neuheiten

  • 802.11 r support & k/v/r variant
  • WoWLAN pattern matching via Sysfs API update
  • WoWLAN Block Ack offload - Reject ADDBA requests while in WoWLAN
  • WoWLAN ARP offload
  • Wi-Fi 5 TX support - While Wi-Fi 6 is disabled. (New parameted in INI - VHT_Enable)
  • Link Robustness improvements at 2.4GHz band congested environment
Treiber oder Bibliothek

CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

close
Version: R9
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Dokumentation

Versionsinformationen

This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R9 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.

Neuheiten

  • Implemented full WPA2-WPA3 transition mode support
  • WLAN event handler now reports 802.11 deauth reason codes for disconnections and failed connection attempts
  • Added WLAN API for retrieving RSSI during active AP connection
  • Resolved firmware crashes during scan and connection operations
  • Resolved crashes when using STA and AP multirole and BLE
Zertifizierung

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide SimpleLink CC33x1MOD Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 05.02.2026
Anwendungshinweis Simplified RF Testing Guide for CC33xx/CC35xxE PDF | HTML 17.08.2026
Zertifikat BP-CC3301MOD EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.09.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LP-XDS110ET XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software
Evaluierungsplatine
BEAGL-BONE-BLACK BeagleBone® Black ist ein Einplatinencomputer der BeagleBoard.org-Foundation auf Basis des AM335x LP-AM243 AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU
Schnittstellenadapter
BP-CC33-BBB-ADAPT BP-CC33xx Schnittstellenadapter für BeagleBone Black Entwicklungsplattform

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP SimpleLink Connect-Smartphone-App SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink WLAN-Toolbox
Treiber oder Bibliothek
CC33XX-SOFTWARE Quelle für die Softwareentwicklung für CC33XX

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos