Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

CC33XX-RTOS-MCU

CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: R9
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Dokumentation

Versionsinformationen

This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R9 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.

Neuheiten

  • Implemented full WPA2-WPA3 transition mode support
  • WLAN event handler now reports 802.11 deauth reason codes for disconnections and failed connection attempts
  • Added WLAN API for retrieving RSSI during active AP connection
  • Resolved firmware crashes during scan and connection operations
  • Resolved crashes when using STA and AP multirole and BLE