Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
EDGE-AI-STUDIO
Edge AI Studio
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.5.0
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Produkte
Automotive driver assist SoCs
AM625-Q1
—
Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente<
AM62A1-Q1
—
Prozessor für den Automobilbereich mit RGB-IR-ISP, Video enc/dec für 1-2 Kameras, energieeffiziente
AM62A3-Q1
—
1 TOPS-Vision-SoC für die Automobilindustrie mit RGB-IR-ISP für 1-2 Kameras, Fahrerüberwachung, Dash
Multimedia & industrial networking SoCs
AM623
—
Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®-
AM625
—
SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
AM625SIP
—
Universelles System im Paket mit Arm® Cortex®-A53 und integriertem LPDDR4
AM62A3
—
1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom
AM62A7
—
2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik
AM62A7-Q1
—
2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras
AM67A
—
Arm®Cortex®-A53 4 TOPS Vision SoC mit RGB-IR ISP für 4 Kameras, Machine Vision, Robotik, Smart HMI
AM68A
—
8-TOPS-Vision-SoC, 1–8 Kameras, maschinelles Sehen, Verkehrsüberwachung, Einzelhandelautomatisierung
AM69A
—
Autonome mobile Roboter, 32 TOPS Vision SoC für 1-12 Kameras, maschinelles Sehen, mobiler DVR, AI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
J721EXCPXEVM
—
Gemeinsame Prozessorplatine für Jacinto™ 7-Prozessoren
J721EXSOMXEVM
—
TDA4VM- und DRA829V-Stecksystem auf Modul (SoM)
SK-AM62A-LP
—
AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren
SK-AM68
—
AM68- und AM68A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren
SK-AM69
—
AM69- und AM69A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren
SK-TDA4VM
—
TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme
Model Composer is a fully integrated no-code solution for training and compiling models for deployment into edge AI applications. It supports Bring-Your-Own-Data (BYOD), enabling the re-training of models from the TI Model Zoo with custom data. Deploy to your local development board.
Tasks supported:
- Image classification
- Object detection
- Semantic segmentation
- AC/DC Arc fault detection
- Passive Infra Red (PIR) classification for CC27xx
- Motor bearing fault detection
- Blower Imbalance detection
- Time-series Classification task support for C2000, MSPM0, CC27xx
- Surface Classification for mmWave
- Point Cloud Classification task support for mmWave
- Arc Fault Task supports AC arc fault use case on MSPM0
- Passive Infra Red (PIR) classification for CC27xx
- Time-series Classification task support for C2000, MSPM0, CC27xx
- Point Cloud Classification task support for mmWave
- Project create workflow improvements.