Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM5141DESIGN-CALC

LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A6
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM5141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM5141-Q1 — Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15019 — Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5141-Q1 für die A PMP15041 — 25 W Referenzdesign für Start-Stopp-Systeme im Automobilbereich mit 2,2 MHz-Betrieb PMP20682 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Automobil-Cluster-Anwendungen PMP20818 — Referenzdesign für 137-W-Holdup-Wandler für Speicherserver PMP21795 — Referenzdesign für EMI- und thermisch optimierten synchronen Abwärtswandler für die Automobilindustr PMP30339 — Synchron-Abwärtswandler mit 3,3 V@12,0 A für die Automobilindustrie – Referenzdesign TIDA-01413 — ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.