PMP15041

PMP15041

Designdateien

Überblick

12-V-Batterien für die Automobilindustrie werden typischerweise im Bereich von 9 V bis 16 V betrieben. Diese Spannung kann jedoch aufgrund von transienten Bedingungen wie Kaltstart und Lastabwurf stark variieren. Dieses Referenzdesign erzeugt unter Verwendung der Bausteine LM5150-Q1 und LM5141-Q1 einen gut geregelten Ausgang mit 25 W (5 V, 5 A), unabhängig von großen Eingangsspannungstransienten. Der LM5150-Q1 ist als Vorverstärker implementiert, der nur schaltet, wenn die Eingangsspannung unter 6,8 V liegt, und verwendet den Induktor als differenziellen EMI-Filter, wenn er nicht schaltet. Der LM5141-Q1 arbeitet als Abwärtsregler, der den 5-V-Ausgang regelt. Beide Bausteine schalten bei 2,2 MHz.

Merkmale
  • 2,8 V minimale Eingangsspannung
  • 25 W Ausgangsspitzenstrom (5 V, 5 A)
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15041.1
Vin (Min) (V) 2.8
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 25
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT001.PDF (1333 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRVU0.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVT9.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVU2.ZIP (1194 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEJ8.ZIP (516 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVU1.PDF (818 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVT8.PDF (281 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5141-Q1 — Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5150-Q1 — Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Willkommen beim Schnellstart-Designtool LM5141-Q1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungstechniker und erleichtert ihnen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers mit niedrigem Ruhestrom auf Basis des 65-V-Synchron-DC/DC-Abwärtsreglers LM5141-Q1. Somit kann der Benutzer schnell zu (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM5141-Q1 — Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15019 — Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5141-Q1 für die A PMP15041 — 25 W Referenzdesign für Start-Stopp-Systeme im Automobilbereich mit 2,2 MHz-Betrieb PMP20682 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Automobil-Cluster-Anwendungen PMP20818 — Referenzdesign für 137-W-Holdup-Wandler für Speicherserver PMP21795 — Referenzdesign für EMI- und thermisch optimierten synchronen Abwärtswandler für die Automobilindustr PMP30339 — Synchron-Abwärtswandler mit 3,3 V@12,0 A für die Automobilindustrie – Referenzdesign TIDA-01413 — ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
Aktuelle Version
Version: A6
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM5141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM5141-Q1 — Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15019 — Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5141-Q1 für die A PMP15041 — 25 W Referenzdesign für Start-Stopp-Systeme im Automobilbereich mit 2,2 MHz-Betrieb PMP20682 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Automobil-Cluster-Anwendungen PMP20818 — Referenzdesign für 137-W-Holdup-Wandler für Speicherserver PMP21795 — Referenzdesign für EMI- und thermisch optimierten synchronen Abwärtswandler für die Automobilindustr PMP30339 — Synchron-Abwärtswandler mit 3,3 V@12,0 A für die Automobilindustrie – Referenzdesign TIDA-01413 — ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Prüfbericht 25-W, Automotive, Start-Stop Reference Design Operating at 2.2 MHz 01.03.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos