PMP20818

PMP20818

Designdateien

Überblick

PMP20818 ist ein Überbrückungs-Referenzdesign, das den asynchronen Aufwärtsregler LM3481 und den synchronen Abwärtsregler LM5141-Q1 verwendet. Wenn die Eingangsspannung 12 V zur Verfügung steht, wird der Abwärtswandler deaktiviert und der Aufwärtswandler lädt eine kapazitive Überbrückungsbank. Im Falle eines Stromausfalls wird der Aufwärtswandler deaktiviert und der Abwärtswandler ist in der Lage, die Eingangsschiene mit 12 V bei einer Last von 12,5 A für 15 ms zu halten.

Merkmale
  • Aufwärts gefolgt von synchronem Abwärts
  • Spitzenstrommodussteuerung
  • Der Abwärtswandler schaltet sich bei Leistungsverlust am Eingang automatisch ein
  • Keine Benutzersteuerung erforderlich
  • Abwärtsregler mit niedrigem Dropout maximiert die Überbrückungszeit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20818.1 PMP20818.2
Vin (Min) (V) 13 12
Vin (Max) (V) 50 50
Vout (Nom) (V) 11 50
Iout (Max) (A) 12.5 .05
Ausgangsleistung (W) 137.5 2.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE02.PDF (1447 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUF7.PDF (146 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUF6.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUF9.ZIP (895 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE79.ZIP (350 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUF8.PDF (956 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUF5.PDF (253 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5141-Q1 — Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Willkommen beim Schnellstart-Designtool LM5141-Q1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungstechniker und erleichtert ihnen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers mit niedrigem Ruhestrom auf Basis des 65-V-Synchron-DC/DC-Abwärtsreglers LM5141-Q1. Somit kann der Benutzer schnell zu (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM5141-Q1 — Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15019 — Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5141-Q1 für die A PMP15041 — 25 W Referenzdesign für Start-Stopp-Systeme im Automobilbereich mit 2,2 MHz-Betrieb PMP20682 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Automobil-Cluster-Anwendungen PMP20818 — Referenzdesign für 137-W-Holdup-Wandler für Speicherserver PMP21795 — Referenzdesign für EMI- und thermisch optimierten synchronen Abwärtswandler für die Automobilindustr PMP30339 — Synchron-Abwärtswandler mit 3,3 V@12,0 A für die Automobilindustrie – Referenzdesign TIDA-01413 — ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
Aktuelle Version
Version: A6
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM5141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM5141-Q1 — Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15019 — Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5141-Q1 für die A PMP15041 — 25 W Referenzdesign für Start-Stopp-Systeme im Automobilbereich mit 2,2 MHz-Betrieb PMP20682 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Automobil-Cluster-Anwendungen PMP20818 — Referenzdesign für 137-W-Holdup-Wandler für Speicherserver PMP21795 — Referenzdesign für EMI- und thermisch optimierten synchronen Abwärtswandler für die Automobilindustr PMP30339 — Synchron-Abwärtswandler mit 3,3 V@12,0 A für die Automobilindustrie – Referenzdesign TIDA-01413 — ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Prüfbericht PMP20818 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos