PUREPATHCONSOLE

PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

PUREPATHCONSOLE

Downloads

Überblick

PurePath™ Console ist eine hochintegrierte und benutzerfreundliche Suite für die Entwicklung von Audioanwendungen, die speziell für die Vereinfachung des mit der Entwicklung von Audioprodukten verbundenen Evaluierungs-, Konfigurations- und Debug-Prozesses entwickelt wurde. Sehen Sie sich an, wie einfach die PurePath™ Console 3-Software zu bedienen ist.

Die intuitive grafische Benutzeroberfläche PurePath Console vereinfacht das Audiodesign, da keine besonderen Fachkenntnisse im Bereich Audiotechnik erforderlich sind. Die hochoptimierte Audioleistung, der minimale Stromverbrauch und die nahtlose Systemintegration werden durch die vielfältigen Steuerungsfunktionen von PurePath Console ermöglicht. Diese sind in der benutzerfreundlichen praktischen grafischen Benutzeroberfläche implementiert und sorgen dafür, dass die Produktentwicklungszeit erheblich verkürzt werden kann. 

Unterstützte Bausteine:

PurePath™ Console 1: 
PCM5142, TAS5721, TAS5729MD, TAS5731 und TAS5760xx
PurePath™ Console 2: PCM186x, PCM5242, TAS5754M, TAS5756M, TLV320AIC3268 und TPA6166A2
PurePath™ Console 3: *TAS58xx, *TAS3251, *TAS578x, *TAS576x, *TAS642x, *TAS2555, *TAS5404, TAS5751M, TAS5733L, TAS5753MD, TAS2110, TAS2557, TAS2559, TAS2560, TAS2562, TAS2564, TAS2563, TAS2770, TPA6304-Q1, TPA6404-Q1, TAS6424-Q1, TAS6424L-Q1, TAS6424M-Q1, TAS6422-Q1, TAS6421-Q1, generische I²C-Bausteine und alle Bausteine aus dem Jahr 2019 und später

*Bausteine benötigen die richtigen Anmeldeinformationen, damit sie aus dem App Center heruntergeladen werden können. Einzelheiten finden Sie auf der EVM-Webseite des jeweiligen Bausteins auf TI.com.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Ein EVM für eines der unten aufgeführten Teile bestellen
  2. Steuerungs-GUI PurePath Console 3 (PPC3) PurePath Console 3 (PPC3) für das EVM anfordern, mit dem Sie arbeiten
  3. Sehen Sie sich an, wie einfach die PurePath™ Console 3-Software zu bedienen ist.

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
PCM1841-Q1 Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich, 32 Bit, 192 KHz für die Automobi PCM3120-Q1 Softwaregesteuerter energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 106 dB SNR, 768 kHz, für die Automobi PCM3140-Q1 Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM5120-Q1 Softwaregesteuerter energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 120 dB SNR, 768 kHz, für die Automobi PCM5140-Q1 Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM6020-Q1 2-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter Mikrofonvorspannung, Aufwärtssteuerung un PCM6120-Q1 Softwaregesteuerter, energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 123 dB SNR, 768 kHz für die Automobi PCM6140-Q1 Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM6260-Q1 6-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter programmierbarer Mikrofonvorspannung, PCM6340-Q1 4-kanaliger Audio-ADC für die Automobilindustrie mit integrierter Mikrofon-Vorspannung und Eingan PCMD3140 Vierkanaliger Wandler, PDM-Eingang an TDM- oder I²S-Ausgang PCMD3140-Q1 Vierkanal-PDM-Eingang mit 127 dB SNR, 768 kHz in TDM- oder I²S-Ausgangswandler für die Automobilindu PCMD3180 Achtkanal-Pulsdichtemodulations-Eingangs-zu-TDM- oder I²S-Ausgangswandler PCMD3180-Q1 Achtkanaliger Automobilwandler von Pulsdichtemodulationseingang zu TDM- oder I²S-Ausgang TAA3020 Stereokanal, Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von mit 768 kHz und 104&nb TAA3040 Quad-channel 768kHz audio analog-to-digital converter (ADC) with 104dB SNR TAA5212 Hochleistungs-Stereo-Audio-ADC mit 119 dB Dynamikbereich und konfigurierbaren Digitalfiltern TAA5412-Q1 Stereo-Audio-A/D-Wandler für die Automobilindustrie mit 112 dB Dynamikbereich, Hochspannungseingang, TLV320ADC3120 Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 106 dB S TLV320ADC3140 Vierkanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC) Audio von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 106 dB SNR TLV320ADC5120 Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für Burr-Brown™-Audio, 768 kHz, 120 dB Signal-Rausch-Verhält. TLV320ADC5140 Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 TLV320ADC6120 Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 123 dB S TLV320ADC6140 Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1
Audio-CODECs
TAC5111 Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105 dB A/D-Wandler mit TAC5111-Q1 Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105dB A/D-Wandler mit D TAC5112 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105 dB A/D-Wandler mi TAC5112-Q1 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105dB A/D-Wandler mit TAC5211 Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich u TAC5212 Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich und TAC5311-Q1 Mono-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannungse TAC5312-Q1 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannung TAC5412-Q1 Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 112-dB-A/D-Wandler, 120-dB-D/A-Wandler, Hochspannu TLV320AIC3268 Extrem energieeffizienter Stereo-Audiocodec, TLV320AIC3268
Audio-DACs
PCM1690 8-kanaliger Audio-DAC mit 113 dB Rauschabstand und Differenzausgängen PCM5242 Audio-Stereo-DAC DirectPath™, 4,2 VRMS, 32 Bit, 384 kHz, 114 dB TAD5112 Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 110 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstre TAD5112-Q1 Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 110dB Dynamikbereich und TAD5212 Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 120 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstreiber TAD5212-Q1 Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 120dB Dynamikbereich und Kopfh
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5411-Q1 8-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5421-Q1 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5431-Q1 8-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5441-Q1 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5760M-Q1 Class-D-Audioverstärker mit 25 W, 2 Kanal, 4,5 bis 26,4 V Versorgungsspannung, Digitaleingang, für F TAS6421-Q1 Audio-Verstärker der Klasse D für die Automobilindustrie, 75 w, 2 MHz, 1 Kanal, 4,5 bis 26,4 V, digi TAS6422-Q1 Klasse-D-Audioverstärker m. Digitaleing. für Fahrzeuge, 75 W, 2 MHz, 2 Kanäle, 4,5–26,4 V, Load-Dump TAS6422E-Q1 Klasse-D-Audioverstärker für Fahrzeuganwendungen mit 75 W, 2 MHz, 2 Kanälen, 4,5 V bis 26,4 V Digita TAS6424-Q1 Audioverstärker der Klasse D, 75 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 - 26,4 V Digitaleingang, für die Automob TAS6424E-Q1 Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 75 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 26,4 V TAS6424L-Q1 Class-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 27 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 18 V mit Load D TAS6424M-Q1 Class-D-Audioverstärker für Autos, 45 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 bis 18 V Digitaleingang mit Load Dump TAS6424MS-Q1 Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 45 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 18 V TAS6424R-Q1 Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 75 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 26,4 V TAS6511-Q1 1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobi TAS6584-Q1 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45-V-, 10-A-Digitaleingang und Strommessung für die Automobili TAS6684-Q1 Vierkanaliger Automobil-Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang und Strommessung, 45 V, 13 A TAS6754-Q1 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 19 V, mit Digitaleingang und 1L-Modulation für die Automobilin TPA6304-Q1 4-Kanal Burr-Brown™-Audioverstärker, Klasse D, mit 45 W, 2,1 MHz und Analog-Eingang für die Automobi TPA6404-Q1 Audio-Verstärker der Klasse D für die Automobilindustrie, 45 W, 2 MHz, 4 Kanal, 4,5 bis 18 V, Analog
Audioverstärker für Mobiltelefone, Tablets und Wearables
TAS2562 Intellig. Verstärker, dig. Eing., 6,1 W, I-/V-Erfassung zum Lautspr.schutz, integr. 11 V Kl.-H-Boost TAS2564 Intelligenter 7-W-Verstärker mit digitalem Eingang, I/V-Sense zum Schutz der Lautsprecher und integr TAS2572 6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H
Audioverstärker für PCs und Notebooks
TAS2770 20 W-Digital-Eingang, intelligenter Verstärker mit I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher (4,5 bi TAS2781 Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D TAS5766M Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26,4 V Versorgungssp
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS2110 Lautsprecherverstärker der Klasse D, 6,1 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 11 V-Boost gemäß K TAS2764 13 W, digitaler Eingang, 2,3 V bis 16 V Smart Amp I/V-Sensor für Lautsprecherschutz und mehrstufige TAS2780 Intelligenter Verstärker, 25 W, Digitaleingang, 4,5 V bis 24 V, 6-A-Spitzenstrom, mit I/V-Erfassung TAS5729MD Class-D-Audioverstärker, 12 W Stereo, 24 W Mono, 4,5 bis 26,4 V, Spannungsversorgung, digitaler Eing TAS5733L Class-D-Audioverstärker mit 10 W Stereo, 20 W Mono, 8 bis 16,5 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5751M Class-D-Audioverstärker mit 25 W Stereo, 40 W Mono, 8 bis 26,4 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5754M Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 40 W Stereo, 61 W Mono, 4,5- bis 26,4 V-Versorgung TAS5756M Klasse D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 30 W-Stereo, 40 W-Mono, 4,5 bis 26,4 V-Versorgung TAS5760L Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21-W-Stereo, 42-W-Mono, 4,5-bis 16,4-V-Versorgungspannun TAS5760LD Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21 W Stereo, 42 W Mono, 4,5 bis 16,4 V mit integriertem TAS5760M Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V Versorgung TAS5780M Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 20-W-Stereo, 40-W-Mono, 4,5-bis 26,4-V-Versorgungspannun TAS5782M Intell. Kl.-D-Audioverst., Dig.eing., 20 W Stereo, 40 W Mono, 4,5-V–26,4-V-Vers.spann. m. Verarb.fun TAS5805M Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 23 W Stereo, 45 W Mono, 4,5 bis 26,4 V mit Verarbeitungs TAS5822M Induktorloser Stereoverstärker der Klasse D für 35 W mit Digitaleingang, Closed-Loop-Rückkopplung un TAS5825M Intelligenter Class-D-Audioverstärker mit 38 W Stereo, 65 W Mono, 4,5 bis 26 V, digitalem Eingang un TAS5825P Klasse-D-Audioamp, Steuerung von 4,5 V bis 26,4 Klasse H, mit sehr niedr. Idle & besserem Wirkungsg.
Piezotreiber
DRV5825P Piezo-Treiber, 4,5 – 26,4 V, 7,5 A Stereo, 15 A Mono, Digitaleing., intell. I/V-Lautsprecher-Schutz
Spezielle Audioverstärker
TPA6166A2 43-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang und Zubehörerkennung
Universalaudioverstärker
TAS2552 Intellig. 4 W-Verstärker mit Digital/Analog-Eingang und I/V-Erfass., Lautsprecher -Schutz und Integ. TAS2555 Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang, integriertem Lautsprecherschutz, fortschrittlic TAS2557 Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang, integriertem Lautsprecherschutz, fortschrittlic TAS2559 Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang und integriertem Lautsprecherschutz mit Stereove TAS2560 Intelligenter Verstärker mit 5,6-W-Digital-Eingang und I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher und TAS2563 Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H TAS5731 Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 41 W Mono, 8 bis 21,5 V und 2.1-Unterstützung TAS5760MD Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang und integriertem HP, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
TAA3020EVM-PDK TAA3020-Produktentwicklungskit
Evaluierungsplatine
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 106 dB Rauschabstan ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst ADC5120EVM-PDK TLV320ADC3120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 120 dB Rauschabstan ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 123 dB Rauschabstan ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst PCM1809EVM PCM1809 – Evaluierungsmodul PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen Wandler von PDM-Eingang zu TDM- oder I²S-Ausgang PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM – Evaluierungsmodul für die Smart-Amp-Lautsprechercharakterisierungsplatine (Learnin TAA3040EVM-PDK TAA3040 – Evaluierungsmodul TAA5212EVM-K TAA5212 – Evaluierungsmodul TAC5112EVM-K TAC5112 – Evaluierungsmodul TAC5212EVM-K TAC5212 – Evaluierungsmodul TAD5212EVM-K TAD5212-Evaluierungsmodul TAS2555YZEVM Evaluierungsmodul für 5,7-W-Klasse-D-Audioverstärker TAS2555 TAS2557EVM TAS2557 – Audioverstärker der Klasse D. 5,7 W, mit Class-H Boost und Lautsprechererkennung – Evaluie TAS2559EVM TAS2559 5,7-W-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul TAS2560EVM TAS2560-Evaluierungsmodul für Audioverstärker der Klasse D mit 5,6 W TAS2770EVM TAS2770EVM – Mono-Audioverstärker, digitaler Eingang, Klasse D, IV Sense für QFN-Gehäuse – Evaluieru TAS2781EVM Evaluierungsmodul TAS2781 für Mono-Audioverstärker Klasse D, mit digitalem Eingang, mit I/V-Lautspre TAS3251EVM TAS3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD-Klasse D-Evaluierungsmodul mit Digital-Eingang TAS5411Q1EVM TAS5411-Q1-Evaluierungsmodul: Klasse-D-Audioverstärker mit 8 W und Analogeingang für den Automobilbe TAS5421EVM Evaluierungsplatine für TAS5421EVM Audioverstärker für eCall, Telematik, Kombiinstrument und Infotai TAS5431Q1EVM TAS5431-Q1-Evaluierungsmodul für Klasse-D-Audioverstärker mit 8 W und Mono-Analogeingang für den TAS5441Q1EVM Evaluierungsmodul für Audioverstärker für eCall, Telematik, Kombiinstrument und Infotainment TAS5721EVM TAS5721-Evaluierungsmodul TAS5733LEVM TAS5733L Klasse D-Audioverstärker mit Digital-Eingang und offenem Regelkreis – Evaluierungsmodul TAS5751MEVM TAS5751M Digitaler Klasse D-Audio-Verstärker mit offenem Regelkreis und Digital-Eingang – Evaluierun TAS5754MDCAEVM TAS5754M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5756MDCAEVM TAS5756M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD-Evaluierungsmodul TAS5782MEVM TAS5782M Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit geschlossenem Regelkreis und 96-kHz-Verarbeitung – E TAS5805MEVM TAS5805M Klasse-D-Audioverstärker, Digitaleingang, Stereo, mit geschlossenem Regelkreis und erweiter TAS5825MEVM Closed-Loop-Audioverstärker der Klasse D mit Digitaleingang und erweitertem Evaluierungsmodul zur Ve TAS6421Q1EVM TAS6421-Q1 2,1 MHz, 1-Kanal, Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit I2C-Diagnoseschnittstelle – Eval TAS6422EQ1EVM Evaluierungsmodul: 2-MHz-, 2-Kanal-, Klasse-D-Stereoverstärker mit I2C Diagnose TAS6422Q1EVM TAS6422Q1 2,1 MHz, 2-Kanal, Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit I2C-Diagnoseschnittstelle – Evalu TAS6424EQ1EVM TAS6424E-Q1 Evaluierungsm. 75W-, 2MHz-, Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang TAS6424LQ1EVM TAS6424LQ1TAS6424LQ1 2,1 MHz 4-K.-Digital-Eingangs-Klasse-D-Audioamp , I2C-Diagn.-Evaluierungsmodul TAS6424MSQ1EVM Evaluierungsmodul für Klasse-D-Stereoverstärker, 2,1 Mhz, 4 Kanäle, mit I2C-Diagnose TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 – Evaluierungsmodul TAS6584Q1EVM TAS6584-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-Klasse-D-Audioverstärker mit 45 V, 10 A Digitaleingang TAS6684Q1EVM TAS6684-Q1-Evaluierungsmodul TAS6754Q1EVM TAS6754-Q1 – Evaluierungsmodul TPA6304Q1EVM Evaluierungsmodul für 4-Kanal-Audioverstärker Klasse D mit 2,1-MHz-Analogeingang für den Automobilbe TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50 W, 2-MHz-Analog-Eingang, 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D für die Automobilindustr

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Smart Amp Tuning Guide 05.09.2017
Anwendungshinweis Smart Amp Quick Start Guide 03.08.2017
Technischer Artikel PurePath Console 3 gets fine-tuned! PDF | HTML 11.11.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
PCM1809EVM PCM1809 – Evaluierungsmodul PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM – Evaluierungsmodul für die Smart-Amp-Lautsprechercharakterisierungsplatine (Learnin TAA3040EVM-PDK TAA3040 – Evaluierungsmodul TAC5112EVM-K TAC5112 – Evaluierungsmodul TAS2555YZEVM Evaluierungsmodul für 5,7-W-Klasse-D-Audioverstärker TAS2555 TAS2557EVM TAS2557 – Audioverstärker der Klasse D. 5,7 W, mit Class-H Boost und Lautsprechererkennung – Evaluie TAS2559EVM TAS2559 5,7-W-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul TAS2560EVM TAS2560-Evaluierungsmodul für Audioverstärker der Klasse D mit 5,6 W TAS2770EVM TAS2770EVM – Mono-Audioverstärker, digitaler Eingang, Klasse D, IV Sense für QFN-Gehäuse – Evaluieru TAS5733LEVM TAS5733L Klasse D-Audioverstärker mit Digital-Eingang und offenem Regelkreis – Evaluierungsmodul TAS5751MEVM TAS5751M Digitaler Klasse D-Audio-Verstärker mit offenem Regelkreis und Digital-Eingang – Evaluierun TAS5754MDCAEVM TAS5754M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5756MDCAEVM TAS5756M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5782MEVM TAS5782M Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit geschlossenem Regelkreis und 96-kHz-Verarbeitung – E TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos