TIDA-010274

Referenzdesign für einen weltraumtauglichen diskreten HF-Sampling-Transceiver

TIDA-010274

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign umfasst einen 10 GSPS-Dual-Digital-Analog-Wandler und einen 5 GSPS-Dual-Analog-Digital-Wandler mit aktiven Baluns an der HF-Schnittstelle mit Unterstützung bis zum X-Band. Das Design enthält außerdem eine weltraumtaugliche Tochterkarte für die Taktgebung und eine weltraumtaugliche Tochterkarte für die Stromversorgung.

Merkmale
  • 2T2R HF-Sampling-Transceiver-Lösung mit Unterstützung bis zum X-Band
  • Große Bandbreite unterstützt bis zu 5 GHz
  • Taktlösung für Tochterplatine bietet Abtasttaktgeber und FPGA-Taktgeber
  • Die Stromversorgungslösung auf der Tochterplatine bietet eine rauscharme Stromversorgung für alle Bausteine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF70A.PDF (896 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

HF-PLLs und Synthesizer

LMX2694-SEPStrahlungsfester HF-Breitband-Synthesizer PLLatinum™, 15 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

TRF0108-SEPStrahlungstoleranter RF-Verstärker zur Umwandlung von differenziellen in unsymmetrische Signale,

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7H1111-SEPStrahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

TRF0208-SEPStrahlungstoleranter HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS7H4011-SEPStrahlungstoleranter synchroner 12-A-Abwärtswandler, 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ5200-SEPADC, strahlungstolerant, 30 krad, 12 Bit, 5,2 GSPS dual oder 10,4 GSPS einzeln

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04832-SEPStrahlungsfester, 30 kRad, extrem rauscharmer, 3,2 GHz Takt-Jitter-Cleaner JESD204C mit 15 Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC39RF10-SEPStrahlungstoleranter, Digital-Analog-Wandler mit 30 krad, 16 Bit, zwei Kanälen, 10,4 GS/s, 12 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7H1210-SEPNegativer Linearregler, strahlungstolerant, -3 V bis -16,5 V Eingangsspannung, 1 A, in räumlich verb

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Space-Grade Discrete RF Sampling Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 12.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.