TIDA-01442

Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

TIDA-01442

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet das ADC12DJ3200-Evaluierungsmodul (EVM), um einen Empfänger mit direkter HF-Abtastung für ein Radar zu demonstrieren, welches in HF, VHF, UHF, L-, S-, C- und Teil des X-Bandes arbeitet. Die große Bandbreite des Analog-Eingangs und die hohe Abtastrate (6,4 GSPS) des Analog-Digital-Wandlers (ADC) stellen eine Multiband-Abdeckung mit einem einzelnen oder doppelten ADC bereit. Die direkten HF-Abtastfähigkeiten des ADC reduzieren die Komponentenanzahl, indem mehrere Abwärtswandlungsstufen eliminiert werden, wodurch die Gesamtkomplexität des Systems verringert wird.

Merkmale
  • Die hohe Eingangsfrequenzfähigkeit des ADC ermöglicht eine HF-Abtastung von Signalen vom L-Band bis zum X-Band
  • Maximale Abtastrate von 6,4 GSPS im Einkanal-Modus (verschachtelt) und 3,2 GSPS im Zweikanal-Modus
  • Vier unabhängige NCOs pro DDC ermöglichen ein schnelles Frequenzspringen zwischen den Bändern
  • Taktung optimiert für geringen Jitter und JESD204B-Betrieb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD15.PDF (1817 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRR48.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR47.PDF (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR50.ZIP (2000 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDH2.ZIP (392 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRR49.PDF (1511 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR46.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD18532Q5B60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A7200Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 2 A, niedrige VIN (1,43 V), mit Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ320012-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LM95233Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMC6762Zweifacher CMOS-Komparator, MicroPower, Rail-to-Rail-Eingang, mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX25825,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401-EPVerbessertes Produkt – 3-A-LDO mit 0,8 V bis 3,6 V Ausgangsspannung, schnellem Einschwingverhalten u

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62085Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem Dropout, 1 A, 36 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Direct RF-Sampling Radar Receiver for L-, S-, and X-Band Using ADC12DJ3200 18.05.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J57EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.