ADS8900BEVM-PDK

ADS8900BEVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS8900B es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS8900B, que es un dispositivo de 1 MSPS y 20 bits con entrada totalmente diferencial. El ADS8900BEVM-PDK incluye la placa EVM ADS8900B y la placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI) que habilita el software informático adjunto.

Funciones
  • Incluye hardware y software necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y evaluar con precisión el rendimiento del ADC de ADS8900B.
  • Alimentación USB; no necesita fuente de alimentación externa
  • El controlador de interfaz de host de precisión (PHI) proporciona una interfaz de comunicación cómoda con el convertidor analógico a digital ADS8900B a través de un USB 2.0 (o superior) para el suministro de energía, así como la entrada/salida digital
  • Software de evaluación fácil de usar para los sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10
  • El paquete de software incluye herramientas gráficas para
    • Captura de datos
    • Análisis de histogramas
    • Análisis espectral
    • Análisis de linealidad
    • Análisis de estabilización de referencia
  • El paquete de software tiene una disposición para exportar datos a un archivo de texto para su procesamiento posterior

  • Módulo de evaluación ADS8900B
  • Controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz de host de precisión (PHI)
  • Cable USB (1)
  • Guía de inicio rápida del ADS8900B (SLYU041)

ADC de precisión
ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8902B — ADC SAR de 20 bits, 500 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8904B — ADC SAR de 20 bits, 250 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8910B — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8912B — ADC SAR de 18 bits, 500 kSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8914B — ADC SAR de 18 bits, 250 kSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8920B — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8922B — ADC SAR de 16 bits, 500 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada ADS8924B — ADC SAR de 16 bits, 250 kSPS, monocanal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

 

Amplificadores totalmente diferenciales
THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

 

Referencias de tensión en serie
REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ADS8900BEVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS8900BEVM-PDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8900BEVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) de SAR ADC EVM para ADS8900B de entrada completamente dife

ADS8900BEVM-PDK-GUI — INSTALADOR DE LA GUI ADS8900BEVM-PDK

close
Versión: 1.8.0
Fecha de publicación: 16/02/2024

GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS8900BEVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento (PDK) de SAR ADC EVM para ADS8900B de entrada completamente dife

Documentación

Información de la versión

Evaluation GUI for the ADS8900BEVM-PDK

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS8900EVM-PDK Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 19/08/2021
Certificado ADS8900BEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación ADS8900BEVM-PDK Quick Start Guide 2/11/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
PSIEVM — Módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSI) para probar el rendimiento del ADC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos