TIDA-01037

TIDA-01037

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01037 es un diseño de referencia de adquisición de datos de entrada analógica aislada de 1 MSPS y 20 bits que utiliza dos dispositivos aisladores diferentes para maximizar el rendimiento de la SNR de la cadena de señales y la tasa de muestreo. Para señales que requieren baja fluctuación, como los relojes de muestreo ADC, se utiliza la familia ISO73xx de dispositivos de baja fluctuación de TI. Por otro lado, la familia de dispositivos ISO78xx de alta velocidad de TI se utiliza para maximizar la tasa de muestreo de datos. Al combinar estas dos soluciones de aisladores, se mejora significativamente el rendimiento de alta frecuencia al minimizar la fluctuación de reloj de muestra en todos los límites de aislamiento. Además, se mejora el rendimiento de datos maximizando la tasa de señalización del aislador. Se logran mejoras adicionales mediante el uso de las funciones avanzadas ADC multiSPITM y sincrónicas de fuente de TI. Por último, se describen todas las teorías clave de diseño y se presentan los resultados medidos.

Funciones
  • Diseño de referencia de adquisición de datos (DAQ) aislado de 20 bits y 1 MSPS con entrada diferencial
  • Solución de aislador optimizada para señales de entrada de hasta 100 kHz
  • No se requieren circuitos adicionales de mitigación de fluctuación
  • Demuestra bajas velocidades de reloj SPI con las innovadoras interfaces digitales ADC multiSPI™ y el modo sincrónico de fuente de TI
  • Proporciona capacidad para evaluar el rendimiento de la SNR del sistema debido a la fluctuación de reloj de muestra
  • Incluye teoría, cálculos, selección de componentes, diseño de PCB y resultados de medición
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCM8A.PDF (2173 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPB2.PDF (974 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPB1.PDF (235 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPB4.ZIP (4863 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD17.ZIP (497 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPB3.PDF (5794 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPB0.PDF (2219 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7840 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 4/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHC1G04 — Inversor único de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65LVDS4 — Receptor LVDS único de 500 Mbps y alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14203 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 3 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

El TIDA-01037 es un diseño de referencia de adquisición de datos de entrada analógica aislada de 1 MSPS y 20 bits que utiliza dos dispositivos aisladores diferentes para maximizar el rendimiento de la SNR de la cadena de señales y la tasa de muestreo. Para señales que requieren baja fluctuación, (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 20Bit, 1MSPS Isolator Optimized Data Acquisition Ref Design (Rev. A) 27/01/2016
Nota sobre la aplicación Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 19/09/2016
Nota sobre la aplicación Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 23/05/2007

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica TIDA-01050 — Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01053 — Diseño de referencia de controlador ADC que optimiza la THD, el ruido y SNR para la instrumentación TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01055 — Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos