ANNAP-3P-WWDM60

Información general

This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC speed grades up to 10.0GSps and 6.0GSps, respectively. The WILD FMC+ DM60 ADC & DAC also gives the user the ability to have up to eight ADC and four DAC channels in one 6U OpenVPX slot. The platform offers a choice of ADC speed grades, utilizing the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF. Compatible with any WILDSTAR mainboard with a WILD FMC+ slot.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ2700 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 2,7 GSPS dobles o 5,4 GSPS simpl ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl ADC12DJ5200RF — ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS

Productos y hardware compatibles

WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Hoja de datos ADC12DJ52x0RF 10.4GSPS Single-Channel or 5.2GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. H) PDF | HTML 21/08/2026
Hoja de datos ADC12DJ3200 6.4-GSPS Single-Channel or 3.2-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) PDF | HTML 21/02/2019
Hoja de datos ADC12DJ2700 5.4-GSPS Single-Channel or 2.7-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) PDF | HTML 21/02/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADC12DJ2700EVM — Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC12DJ2700 de 12 bits, 2.7 GSPS dobles o 5.4 GSPS sim ADC12DJ3200EVM — Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC12DJ3200 de 12 bits, 3.2 GSPS dobles o 6.4 GSPS sim ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Annapolis Micro Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.