CC256XMS432BTBLESW

CC256XMS432BTBLESW

Descargas

Información general

TI’s Dual-mode Bluetooth stack on MSP432 MCUs software for Bluetooth + Bluetooth Low Energy enables the MSP432 MCU and is comprised of Single Mode and Dual-mode offerings implementing the Bluetooth 4.0 specification. The Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886), provides simple command line sample applications to speed development, and upon request has MFI capability.

For a complete evaluation solution, the CC256XMS32BTBLESW works directly with the TI hardware development kits: MSP-EXP432P401R and for audio and voice application the CC3200AUDBOOST. Moreover, the stack that is available for the MSP432 MCU is certified and royalty-free.

Funciones
  • Supports Dual-mode Bluetooth 4.0 - Bluetooth certified and royaly free
  • Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886)
  • Fully Thread safe
  • Sample apps are available for the MSP-EXP432P401R
  • Fully Documented API Interface
  • Supports CCS, IAR, KEIL IDE
  • Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Descargas

    Controlador o biblioteca

    CC256XMS432BTBLESW — TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
    Productos y hardware compatibles

    CC256XMS432BTBLESW — TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    close
    Última versión
    Versión: null
    Fecha de publicación: 23/08/2024

    Documentación técnica

    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 4
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    Asesoramiento en ciberseguridad InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22/06/2021
    Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18/05/2020
    Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 18/05/2020
    Guía del usuario TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 30/10/2017

    Recursos de diseño

    Desarrollo de software

    Controlador o biblioteca
    CC256XB-BT-SP — Service Pack Bluetooth para CC256xB
    Kit de desarrollo de software (SDK)
    TIBLUETOOTHSTACK-SDK — Pila Bluetooth® de modo doble de TI

    Desarrollo de hardware

    Placa de evaluación
    BOOST-CC2564MODA — Módulo enchufable BoosterPack™ de encadenamiento con sensores de temperatura TMP107 CC2564MODAEM — Módulo Bluetooth® CC2564 de modo dual con placa de evaluación de antena integrada

    Diseños de referencia

    Diseño de referencia
    BT-MSPAUDSOURCE-RD — Diseño de referencia de fuente de audio MSP MCU y Bluetooth CC256XEM-RD — Diseño de referencia de Bluetooth® CC256x TIDA-00554 — Espectrómetro DLP Ultra-mobile NIR para análisis químico portátil con conectividad Bluetooth

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

    Videos