BOOST-CC2564MODA

BOOST-CC2564MODA

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo enchufable BoosterPack™ BOOST-CC2564MODA está diseñado para fines de evaluación y diseño del módulo Bluetooth® CC2564 de modo dual con antena integrada (CC2564MODA).  El módulo CC2564MODA se basa en el controlador Bluetooth® CC2564B de modo dual de TI, que reduce el esfuerzo de diseño y agiliza la comercialización. Los módulos CC2564MODA ofrecen el mejor rendimiento de RF de su clase, con una energía de transmisión y una sensibilidad de recepción que proporcionan un alcance de aproximadamente el doble en comparación con otras soluciones solo BLE.

Para obtener una solución de evaluación completa, la placa BOOST-CC2564MODA se conecta directamente a los kits de desarrollo LaunchPad™ de TI y a los módulos enchufables BoosterPack como: MSP-EXP432P401R, CC3200AUDBOOST y CC31XXEMUBOOST. Además, una pila Bluetooth de TI certificada y libre de derechos (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) está disponible para los MCU MSP430™ y MSP432™.

Funciones
  • Especificación Bluetooth de modo dual (Bluetooth y Bluetooth baja energía) v4.1

  • Antena integrada en CC2564MODA para aplicaciones listas para usar

  • Certificación FCC, IC y CE con una pila Bluetooth de TI certificada y libre de derechos, guía de inicio, demostraciones e interfaz UART y PCM/I2S

  • Energía de transmisión de clase 1.5 (+10 dBm) y alta sensibilidad (-93 dBm típ.)

  • Conectores BoosterPack compatibles con los LaunchPads y BoosterPacks de TI, como los siguientes:

    • MSP-EXP432P401R

    • CC3200AUDBOOST

    • CC31XXEMUBOOST

  • 1 placa BOOST-CC2564MODA con el dispositivo CC2564MODA de TI
  • Las placas MSP-EXP432P401R, el CC3200AUDBOOST y el CC31XXEMUBOOST se venden por separado

Productos Wi-Fi
CC2560 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR) CC2564 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR), baja energía (LE) y ANT CC2564MODA — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica, velocidad de datos mejorada, módulo de baja energía (LE) con an CC2564MODN — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica (BR), velocidad de datos mejorada (EDR), módulo de baja energía

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV717P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 150 mA, con activación y descarga de salida activa TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOST-CC2564MODA — Dual-mode Bluetooth CC2564 module with integrated antenna BoosterPack plug-in module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-CC2564MODA — Dual-mode Bluetooth CC2564 module with integrated antenna BoosterPack plug-in module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC2564 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR), baja energía (LE) y ANT CC2564C — Transceptor Bluetooth® de modo dual calificado conforme a Bluetooth Core 5.1 CC2564MODA — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica, velocidad de datos mejorada, módulo de baja energía (LE) con an CC2564MODN — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica (BR), velocidad de datos mejorada (EDR), módulo de baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-CC2564MODA — Módulo enchufable BoosterPack™ de encadenamiento con sensores de temperatura TMP107 CC2564MODAEM — Módulo Bluetooth® CC2564 de modo dual con placa de evaluación de antena integrada CC2564MODNEM — Placa de evaluación de módulo Bluetooth® de modo dual CC2564 CC256XCQFN-EM — Módulo de evaluación de controlador Bluetooth® de modo dual CC2564C

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

close
Versión: 5.20.00.00
Fecha de publicación: 14/04/2021
Productos
Productos Wi-Fi
CC2564 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR), baja energía (LE) y ANT CC2564C — Transceptor Bluetooth® de modo dual calificado conforme a Bluetooth Core 5.1 CC2564MODA — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica, velocidad de datos mejorada, módulo de baja energía (LE) con an CC2564MODN — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica (BR), velocidad de datos mejorada (EDR), módulo de baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-CC2564MODA — Módulo enchufable BoosterPack™ de encadenamiento con sensores de temperatura TMP107 CC2564MODAEM — Módulo Bluetooth® CC2564 de modo dual con placa de evaluación de antena integrada CC2564MODNEM — Placa de evaluación de módulo Bluetooth® de modo dual CC2564 CC256XCQFN-EM — Módulo de evaluación de controlador Bluetooth® de modo dual CC2564C

Documentación

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

Información de la versión

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

Novedades

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOST-CC2564MODA EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 3/03/2021
Más documentación CC2564 Dual-Mode Bluetooth Module With Integrated Antenna BoosterPack Plug-in (Rev. B) 30/08/2018
Guía del usuario Dual-Mode Bluetooth® CC2564 Module With Integrated Antenna BoosterPack™ Plug-in (Rev. A) 2/11/2017
Guía del usuario TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 30/10/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB
Placa de evaluación
CC31XXEMUBOOST — Kit de emulación avanzada para el módulo complementario de SimpleLink™ Wi-Fi® para CC31xx BoosterPac CC3200AUDBOOST — BoosterPack de audio para SimpleLink Wi-Fi CC3200

Diseños de referencia

Diseño de referencia
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Diseño de referencia de fuente de audio MSP MCU y Bluetooth TIDA-00554 — Espectrómetro DLP Ultra-mobile NIR para análisis químico portátil con conectividad Bluetooth TIDC-CC3200AUDBOOST — Aplicación de transmisión de audio por Wi-Fi para LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3200

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CC256XB-BT-SP — Service Pack Bluetooth para CC256xB CC256XMS432BTBLESW — Pila Bluetooth de modo dual TI en MCU MSP432

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos