CDCE913PERF-EVM

CDCE913PERF-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.

Funciones

  1. Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation
  2. Easy and fast device programming through TI Pro-Clock software
  3. Evaluation of multiple crystals and reference clocks due to flexible input structure
  4. EVM completely USB powered in factory default
  5. Option for USB power and external power supply


USB Cable

Generadores de señal de reloj
CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE913-Q1 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. de catálogo aut CDCEL913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 Performance Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 Performance Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

CLOCKPRO — ClockPro Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Generadores de señal de reloj
CDCE706 — Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 300 Mhz, con LVCMOS, programable CDCE906 — Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 167 Mhz, con LVCMOS, programable CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE925 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE937 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE949 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCEL913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL925 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL937 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL949 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE906-706PROGEVM — EVM programable CDCE906 y CDCE706 CDCE913PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE913 CDCE925PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE925 CDCE949PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE949 CDCEL913PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL913 CDCEL925PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL925 CDCEL949PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL949 CDCEL9XXPROGEVM — Placa de programación EEPROM de la familia CDCE(L)949

CLOCKPRO — ClockPro Software

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 10/02/2015
Productos
Generadores de señal de reloj
CDCE706 — Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 300 Mhz, con LVCMOS, programable CDCE906 — Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 167 Mhz, con LVCMOS, programable CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE925 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE937 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE949 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCEL913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL925 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL937 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL949 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE906-706PROGEVM — EVM programable CDCE906 y CDCE706 CDCE913PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE913 CDCE925PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE925 CDCE949PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE949 CDCEL913PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL913 CDCEL925PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL925 CDCEL949PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCEL949 CDCEL9XXPROGEVM — Placa de programación EEPROM de la familia CDCE(L)949

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac119 or www.ti.com/lit/xx/scac119e/scac119e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCAC119. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado CDCE913PERF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 7/07/2010

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
CDCE949PERF-EVM — Módulo de evaluación del rendimiento de CDCE949

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos