DAC8832EVM-PDK

DAC8832EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The DAC8832EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines an DAC8832EVM with the TMS32VC5509 based MMB0 motherboard for use with a personal computer. The MMB0 motherboard allows the DAC8832EVM to connect to a computer via a USB port. The DAC8832EVM-PDK is controlled by the DXP evaluation software using an initialization file which sets up the serial control to the device under test. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the DAC8832 device.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP
  • Built-in wave tables for creating Sine, Square, Triangle and Saw tooth output waveforms
  • Amplitude and offset adjustment capabilities
  • Ability to provide straight DC output
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8832 Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8832EVM-PDK — DAC8832 Performance Demonstration Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8832EVM-PDK DAC8832 Performance Demonstration Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

DXP — DXP EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC1220 Convertidor digital a analógico Delta-Sigma de baja potencia de 20 bits DAC5311 DAC automotriz de 8 bits, un canal, de 80 uA, 1.8 V a 5.5 V en encapsulado SC70 DAC60004 DAC de salida de tensión cuádruple de 12 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC6311 DAC automotriz de 10 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC70004 DAC de salida de tensión cuádruple de 14 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC7311 DAC de 12 bits, monocanal y potencia ultrabaja en encapsulado SC70 de 6 pines para aplicaciones alim DAC7554 DAC de 12 bits de baja potencia, fallas bajas DAC7558 Convertidor digital a analógico octal de salida de tensión de 12 bits, fallas ultrabajas DAC7562 DAC de salida de tensión con búfer de 12 bits, doble, baja potencia, fallas ultrabajas, con referenc DAC7568 DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V DAC7573 Convertidor digital a analógico cuádruple, 12 bits, 10 us, con interfaz digital I2C DAC7574 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, 12 bits, cuádruple con interfaz I2C DAC7678 DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, interfaz de 2 cables con refere DAC7714 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, cuádruple, 12 bits, entrada en serie DAC7716 Convertidor digital a analógico de entrada serie de alta precisión, cuádruple, +/-16.5 V, 12 bits DAC7718 Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 12 b DAC7811 DAC multiplicador de entrada en serie de 12 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.2 us DAC80004 DAC de salida de tensión cuádruple de 16 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC8164 DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a cero DAC8165 DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a escala med DAC8168 DAC de salida de tensión de 14 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V DAC8218 Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 14 b DAC8234 Convertidor digital a analógico de entrada serie de alta precisión, cuádruple, +/-16.5 V, 14 bits DAC8311 DAC automotriz de 14 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC8411 DAC automotriz de 16 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC8534 DAC de entrada en serie de 2.7 V a 5.5 V, canal cuádruple, 16 bits DAC8550 DAC de salida de tensión, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8551 Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, fallas ultrabajas DAC8552 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal doble, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8554 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal cuádruple, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8555 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal cuádruple, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8560 DAC de salida de tensión de 16 bits, monocanal, baja potencia, fallas ultrabajas, con referencia de DAC8562 DAC de salida de tensión de 16 bits, doble canal, baja potencia, fallas ultrabajas con referencia de DAC8564 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2 DAC8565 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallo ultrabajo, con ref. int. de 2.5 V y 2 DAC8568 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V DAC8571 DAC de entrada I2C de 16 bits, salida rail-to-rail de baja potencia DAC8574 DAC de entrada I2C de 16 bits, salida rail-to-rail, cuádruple, de baja potencia DAC8580 Convertidor digital a analógico de 16 bits, alta velocidad, bajo ruido, salida de tensión DAC8581 Convertidor digital a analógico de 16 bits, alta velocidad, bajo ruido, salida de tensión DAC8718 Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 16 b DAC8734 Convertidor digital a analógico de salida de tensión +/-16.5 V, cuádruple, 16 bits, alta precisión DAC8801 Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, monocanal, interfaz en serie DAC8803 Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, canal cuádruple, interfaz en serie DAC8811 DAC multiplicador de entrada en serie de 16 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.5 us DAC8814 Convertidor digital a analógico multiplicador de entrada en serie, cuádruple, 16 bits DAC8831 Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja DAC8832 Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja DAC8871 DAC de salida de +/-18 V (bipolar de alta tensión), monocanal, 16 bits, interfaz en serie DAC8881 Convertidor digital a analógico de 16 bits, monocanal, bajo ruido, salida de tensión DAC9881 DAC de salida de tensión de 18 bits, monocanal, bajo ruido para aplicaciones de alta precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8411EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento DAC8411 DAC8811EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento DAC8811 DAC8832EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento DAC8832

DXP DXP EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/09/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC1220 Convertidor digital a analógico Delta-Sigma de baja potencia de 20 bits DAC5311 DAC automotriz de 8 bits, un canal, de 80 uA, 1.8 V a 5.5 V en encapsulado SC70 DAC60004 DAC de salida de tensión cuádruple de 12 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC6311 DAC automotriz de 10 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC70004 DAC de salida de tensión cuádruple de 14 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC7311 DAC de 12 bits, monocanal y potencia ultrabaja en encapsulado SC70 de 6 pines para aplicaciones alim DAC7554 DAC de 12 bits de baja potencia, fallas bajas DAC7558 Convertidor digital a analógico octal de salida de tensión de 12 bits, fallas ultrabajas DAC7562 DAC de salida de tensión con búfer de 12 bits, doble, baja potencia, fallas ultrabajas, con referenc DAC7568 DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V DAC7573 Convertidor digital a analógico cuádruple, 12 bits, 10 us, con interfaz digital I2C DAC7574 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, 12 bits, cuádruple con interfaz I2C DAC7678 DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, interfaz de 2 cables con refere DAC7714 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, cuádruple, 12 bits, entrada en serie DAC7716 Convertidor digital a analógico de entrada serie de alta precisión, cuádruple, +/-16.5 V, 12 bits DAC7718 Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 12 b DAC7811 DAC multiplicador de entrada en serie de 12 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.2 us DAC80004 DAC de salida de tensión cuádruple de 16 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC8164 DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a cero DAC8165 DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a escala med DAC8168 DAC de salida de tensión de 14 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V DAC8218 Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 14 b DAC8234 Convertidor digital a analógico de entrada serie de alta precisión, cuádruple, +/-16.5 V, 14 bits DAC8311 DAC automotriz de 14 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC8411 DAC automotriz de 16 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC8534 DAC de entrada en serie de 2.7 V a 5.5 V, canal cuádruple, 16 bits DAC8550 DAC de salida de tensión, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8551 Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, fallas ultrabajas DAC8552 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal doble, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8554 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal cuádruple, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8555 Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal cuádruple, 16 bits, fallas ultrabajas DAC8560 DAC de salida de tensión de 16 bits, monocanal, baja potencia, fallas ultrabajas, con referencia de DAC8562 DAC de salida de tensión de 16 bits, doble canal, baja potencia, fallas ultrabajas con referencia de DAC8564 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2 DAC8565 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallo ultrabajo, con ref. int. de 2.5 V y 2 DAC8568 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V DAC8571 DAC de entrada I2C de 16 bits, salida rail-to-rail de baja potencia DAC8574 DAC de entrada I2C de 16 bits, salida rail-to-rail, cuádruple, de baja potencia DAC8580 Convertidor digital a analógico de 16 bits, alta velocidad, bajo ruido, salida de tensión DAC8581 Convertidor digital a analógico de 16 bits, alta velocidad, bajo ruido, salida de tensión DAC8718 Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 16 b DAC8734 Convertidor digital a analógico de salida de tensión +/-16.5 V, cuádruple, 16 bits, alta precisión DAC8801 Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, monocanal, interfaz en serie DAC8803 Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, canal cuádruple, interfaz en serie DAC8811 DAC multiplicador de entrada en serie de 16 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.5 us DAC8814 Convertidor digital a analógico multiplicador de entrada en serie, cuádruple, 16 bits DAC8831 Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja DAC8832 Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, potencia ultrabaja DAC8871 DAC de salida de +/-18 V (bipolar de alta tensión), monocanal, 16 bits, interfaz en serie DAC8881 Convertidor digital a analógico de 16 bits, monocanal, bajo ruido, salida de tensión DAC9881 DAC de salida de tensión de 18 bits, monocanal, bajo ruido para aplicaciones de alta precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8411EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento DAC8411 DAC8811EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento DAC8811 DAC8832EVM-PDK Kit de demostración de rendimiento DAC8832

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac212 or www.ti.com/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC883xEVM (Rev. B) PDF | HTML 3/10/2024
Certificado DAC8832EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Herramienta de programación de software
DXP DXP DAC Exerciser Program

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos