DP83822EVM

Información general

El DP83822EVM es compatible con 100BASE-FX, 100BASE-TX y 10BASE-Te. Este diseño ha sido probado y validado en UNH para su cumplimiento. También cuenta con certificación de emisiones Clase A y tiene una calificación de ±8 kV IEC61000-4-2 (descarga de contacto).

El DP83822EVM incorpora dos LED de estado integrados y un conector USB de 5 V con reguladores de caída baja (LDO) integrados. El módulo de evaluación (EVM) es accesible para la interfaz de administración en serie (SMI) mediante la herramienta USB-2-MDIO. Las correas de 4 niveles permiten configurar el sistema sin necesidad de acceder directamente a los registros de capa física (PHY). Se pueden conectar fuentes de alimentación externas a cada carril de tensión especificado para una evaluación adicional del sistema. El DP83822EVM admite Ethernet de bajo consumo, activación en LAN, detección de inicio de elemento IEEE 1588 y tensiones de E/S configurables.

Funciones
  • Compatible con 100BASE-TX, 100BASE-FX y 10BASE-Te
  • Interfaces MAC MII, RMII maestro, RMII esclavo y RGMII
  • Modos de baja potencia: Ethernet de bajo consumo, activación en LAN, reposo activo, reposo pasivo, desconexión IEEE, desconexión profunda
  • Detección de inicio de elemento IEEE 1588
  • Admite la transferencia de datos sin errores de más de 150 m con un cable CAT5
Capa física (PHY) Ethernet
DP83822H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de DP83822HF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con soporte d DP83822I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con ESD de 16 kV DP83822IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV

 

Generadores de señal de reloj
CDCE925 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TL1963A-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1.5 A y 20 V para automoción, con protección contra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DP83822EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps DP83822I

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP83822EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps DP83822I

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Capa física (PHY) Ethernet
DP83822H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de DP83822HF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con soporte d DP83822I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con ESD de 16 kV DP83822IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV DP83825I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia y factor de forma más pequeño (3 mm × 3  DP83826E — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado DP83826I — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps, interfaz MII y modo mejorado con un rango de temperatura indust DP83848-EP — Capa física Ethernet de un puerto de temperatura extrema PHYTER de 10/100 Mb/s mejorada DP83848C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100-Mbps de temperatura comercial con interfaz SNI y soporte JTAG DP83848H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendido en encapsulado QFN de 40 pines DP83848I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y SNI DP83848J — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial en encapsulado QFN de 40 pines DP83848K — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial en encapsulado QFN de 40 pines< DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño DP83867E — Transceptor PHY gigabit ethernet de baja latencia resistente y temperatura ampliada con SGMII DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial DP83TC811-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia DP83TC812R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción compatible con TC-10 con RGMII DP83TC812S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 automotriz compatible con TC-10 con RGMII y SGMII DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY DP83TG720R-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII 1000BASE-T1 DP83TG720S-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1 DP83TG721R-Q1 — PHY Ethernet 1000BASE-T1 automotriz con funciones TC-10, 802.1AS, TSN avanzado y AVB
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP83822EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps DP83822I DP83825EVM — Módulo de evaluación PHY ethernet de factor de forma pequeño 10/100 DP83826EVM — Módulo de evaluación DP83826 de PHY ethernet 10/100 de baja latencia DP83867ERGZ-R-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet RGMII 1000M/100M/10M DP83867ERGZ DP83867ERGZ-S-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet SGMII 1000M/100M/10M DP83867ERGZ DP83TC811EVM — Módulo de evaluación de convertidor de medios PHY Ethernet para automoción DP83TC811 100BASE-T1 a 10 DP83TC811SEVM — Módulo de evaluación de PHY xMII Ethernet para automoción DP83TC811S 100BASE-T1 DP83TC812EVM-MC — Módulo de evaluación DP83TC812 para convertidor de medios de 100 Mbs DP83TD510E-EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de par único DP83TD510E de baja potencia 10Base-T1L DP83TG720EVM-MC — Módulo de evaluación DP83TG720 para convertidor de medios de 1 Gbps

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 11/12/2023

Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Capa física (PHY) Ethernet
DP83822H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de DP83822HF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con soporte d DP83822I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con ESD de 16 kV DP83822IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV DP83825I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia y factor de forma más pequeño (3 mm × 3  DP83826E — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado DP83826I — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps, interfaz MII y modo mejorado con un rango de temperatura indust DP83848-EP — Capa física Ethernet de un puerto de temperatura extrema PHYTER de 10/100 Mb/s mejorada DP83848C — Transceptor PHY Ethernet de 10/100-Mbps de temperatura comercial con interfaz SNI y soporte JTAG DP83848H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura extendido en encapsulado QFN de 40 pines DP83848I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial con soporte JTAG y SNI DP83848J — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura comercial en encapsulado QFN de 40 pines DP83848K — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial en encapsulado QFN de 40 pines< DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño DP83867E — Transceptor PHY gigabit ethernet de baja latencia resistente y temperatura ampliada con SGMII DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial DP83TC811-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia DP83TC812R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción compatible con TC-10 con RGMII DP83TC812S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 automotriz compatible con TC-10 con RGMII y SGMII DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY DP83TG720R-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII 1000BASE-T1 DP83TG720S-Q1 — PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1 DP83TG721R-Q1 — PHY Ethernet 1000BASE-T1 automotriz con funciones TC-10, 802.1AS, TSN avanzado y AVB
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DP83822EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps DP83822I DP83825EVM — Módulo de evaluación PHY ethernet de factor de forma pequeño 10/100 DP83826EVM — Módulo de evaluación DP83826 de PHY ethernet 10/100 de baja latencia DP83867ERGZ-R-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet RGMII 1000M/100M/10M DP83867ERGZ DP83867ERGZ-S-EVM — Módulo de evaluación de PHY Ethernet SGMII 1000M/100M/10M DP83867ERGZ DP83TC811EVM — Módulo de evaluación de convertidor de medios PHY Ethernet para automoción DP83TC811 100BASE-T1 a 10 DP83TC811SEVM — Módulo de evaluación de PHY xMII Ethernet para automoción DP83TC811S 100BASE-T1 DP83TC812EVM-MC — Módulo de evaluación DP83TC812 para convertidor de medios de 100 Mbs DP83TD510E-EVM — Módulo de evaluación PHY Ethernet de par único DP83TD510E de baja potencia 10Base-T1L DP83TG720EVM-MC — Módulo de evaluación DP83TG720 para convertidor de medios de 1 Gbps

Información de la versión

Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.

After installation, start program with .exe in the following directory:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe

 

REDRAFT 12-11:

No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DP83822 EVM User's Guide PDF | HTML 19/08/2016
Nota sobre la aplicación Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 7/05/2021
Certificado DP83822EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos