DS280MB810EVM

DS280MB810EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DS280MB810EVM permite evaluar fácilmente el repetidor lineal DS280MB810 de 28 Gbps y 8 canales con punto de cruce. Para utilizar este módulo de evaluación (EVM), suministre alimentación (2.5 o 3.3 V) a través de conectores tipo banana estándar y de tráfico de alta velocidad usando conectores MXP 1x8 de Huber+Suhner. Los cables Huber+Suhner no están incluidos.

A través de la conexión USB2ANY en placa y el software EVM, los usuarios pueden evaluar funciones del dispositivo como la configuración de la ecualización, la configuración de la ganancia de amplitud de la banda ancha, la configuración del conductor, la generación de archivos EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable electrónicamente) y otras funciones de registro.

Funciones
  • Programable a través de la USB2ANY en placa y el software EVM
  • Compatible con tasas de datos de hasta 28 Gbps
  • El EVM admite suministro único (2.5 V o 3.3 V)

  • CABLE MINI USB AE9929-ND 5 PINES 2M 2.0
  • No se incluye: Mazo de cables MXP 1x8 de Huber+Suhner

Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS280MB810 — Recontrolador de 8 canales de baja potencia y 28 Gbps con cruce
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS280MB810EVM — DS280MB810 28 Gbps 8-Channel Linear Repeater With Crosspoint Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS280MB810EVM — DS280MB810 28 Gbps 8-Channel Linear Repeater With Crosspoint Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
LMH0318 — Reclocker HD/SD SDI de 3G con controlador de cable integrado LMH1218 — Controlador de cable SDI de 12 G con reclocker integrado
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
DS125BR111 — Recontroladores de 2 canales y 12.5 Gbps con ecualización de entrada DS125BR401 — Recontrolador PCI Express de 4 carriles y 2.5/5.0/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS125BR401A — Recontrolador de 4 carriles y 12 Gbps con ecualización DS125BR800A — Recontrolador de 8 canales y 12.5 Gbps con CTLE de entrada y desénfasis de salida DS125BR820 — Recontrolador lineal de 8 canales y 12 Gbps con ecualización DS160PR412 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 4 canales con demultiplexor 1:2 integrado DS160PR421 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0, 16 Gbps y 4 canales con multiplexor 2:1 integrado DS160PR810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 16 Gbps PCIe® 4.0 DS160PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 8 canales, 16 Gbps y con 4 multiplexores de conexión cruzada d2 DS160PT801 — Repetidor PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 8 carriles (16 canales) DS160UP822 — Recontrolador lineal de 8 canales, 16 Gbps y UPI 2.0 con 4 multiplexores de conexión cruzada de 2 DS320PR810 — Redireccionador lineal PCIe® 5.0, 32 Gbps, 8 canales DS320PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 5.0 de 32 Gbps y 8 canales con cuatro multiplexores de conexión cruzada 2 DS80PCI102 — Recontrolador PCI Express de 1 carril y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS80PCI800 — Recontrolador PCI Express de 8 canales y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS80PCI810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización SN75LVPE3410 — Recontrolador lineal de 4 canales, 8 Gbps PCIe® 3.0
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS4412 — Multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS100BR111 — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada y desénfasis DS100BR111A — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada DS100BR210 — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia baja con ecualización de entrada y desénfasis de sa DS100KR800 — Recontrolador de 8 canales (unidireccional) y 10.3 Gbps con EQ y DE DS125BR800 — Recontrolador PCIe de 2.5/5.0/8.0 Gbps y 8 canales con desénfasis DS125MB203 — Multiplexor y búfer de salida con ventilación con doble puerto y de 12.5 Gbps DS64BR111 — Recontrolador de 6.4 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada y desénfasis d
Desarrollo de hardware
Adaptador de interfaz
DPS-DONGLE-EVM — Placa adaptadora de interfaz para repetidores, retemporizadores y módulo de evaluación de productos
Placa de evaluación
DS100BR111EVK — Módulo de evaluación DS100BR111EVK DS100DF410EVK — Placa de evaluación DS100DF410EVK DS110DF410EVM — DS110DF410EVM: Retemporizador de canal cuádruple de 8.5 a 11.3 Gbps con módulo de evaluación de EQ a DS125BR111EVM — Repetidor de 2 canales y 12 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125BR111EVM DS125BR401AEVM — DS125BR401AEVM: Repetidor de 4 canales y 12 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125BR820EVM — DS125BR820EVM: Repetidor de 8 canales y 12.5 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125DF410EVM — DS125DF410EVM: Retemporizador de canal cuádruple de 9.8 a 12.5 Gbps con módulo de evaluación de EQ a DS250DF810EVM — Módulo de evaluación de retemporizador de 8 canales, multifrecuencia y 25 Gbps DS280BR820EVM — Módulo de evaluación de repetidor lineal de 8 canales y 28 Gbps DS280BR820 DS280MB810EVM — Repetidor de línea de 8 canales y 28 Gbps con módulo de evaluación con conexión cruzada DS280MB810 DS80PCI102EVK — Kit de evaluación DS80PCI102 de SMA DS80PCI800EVK — Módulo de evaluación DS80PCI800EVK DS80PCI810EVM — Módulo de evaluación DS80PCI810 LMH1218EVM — Módulo de evaluación LMH1218

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 19/05/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
LMH0318 — Reclocker HD/SD SDI de 3G con controlador de cable integrado LMH1218 — Controlador de cable SDI de 12 G con reclocker integrado
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
DS125BR111 — Recontroladores de 2 canales y 12.5 Gbps con ecualización de entrada DS125BR401 — Recontrolador PCI Express de 4 carriles y 2.5/5.0/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS125BR401A — Recontrolador de 4 carriles y 12 Gbps con ecualización DS125BR800A — Recontrolador de 8 canales y 12.5 Gbps con CTLE de entrada y desénfasis de salida DS125BR820 — Recontrolador lineal de 8 canales y 12 Gbps con ecualización DS160PR412 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 4 canales con demultiplexor 1:2 integrado DS160PR421 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0, 16 Gbps y 4 canales con multiplexor 2:1 integrado DS160PR810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 16 Gbps PCIe® 4.0 DS160PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 8 canales, 16 Gbps y con 4 multiplexores de conexión cruzada d2 DS160PT801 — Repetidor PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 8 carriles (16 canales) DS160UP822 — Recontrolador lineal de 8 canales, 16 Gbps y UPI 2.0 con 4 multiplexores de conexión cruzada de 2 DS320PR810 — Redireccionador lineal PCIe® 5.0, 32 Gbps, 8 canales DS320PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 5.0 de 32 Gbps y 8 canales con cuatro multiplexores de conexión cruzada 2 DS80PCI102 — Recontrolador PCI Express de 1 carril y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS80PCI800 — Recontrolador PCI Express de 8 canales y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS80PCI810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización SN75LVPE3410 — Recontrolador lineal de 4 canales, 8 Gbps PCIe® 3.0
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS4412 — Multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS100BR111 — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada y desénfasis DS100BR111A — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada DS100BR210 — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia baja con ecualización de entrada y desénfasis de sa DS100KR800 — Recontrolador de 8 canales (unidireccional) y 10.3 Gbps con EQ y DE DS125BR800 — Recontrolador PCIe de 2.5/5.0/8.0 Gbps y 8 canales con desénfasis DS125MB203 — Multiplexor y búfer de salida con ventilación con doble puerto y de 12.5 Gbps DS64BR111 — Recontrolador de 6.4 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada y desénfasis d
Desarrollo de hardware
Adaptador de interfaz
DPS-DONGLE-EVM — Placa adaptadora de interfaz para repetidores, retemporizadores y módulo de evaluación de productos
Placa de evaluación
DS100BR111EVK — Módulo de evaluación DS100BR111EVK DS100DF410EVK — Placa de evaluación DS100DF410EVK DS110DF410EVM — DS110DF410EVM: Retemporizador de canal cuádruple de 8.5 a 11.3 Gbps con módulo de evaluación de EQ a DS125BR111EVM — Repetidor de 2 canales y 12 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125BR111EVM DS125BR401AEVM — DS125BR401AEVM: Repetidor de 4 canales y 12 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125BR820EVM — DS125BR820EVM: Repetidor de 8 canales y 12.5 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125DF410EVM — DS125DF410EVM: Retemporizador de canal cuádruple de 9.8 a 12.5 Gbps con módulo de evaluación de EQ a DS250DF810EVM — Módulo de evaluación de retemporizador de 8 canales, multifrecuencia y 25 Gbps DS280BR820EVM — Módulo de evaluación de repetidor lineal de 8 canales y 28 Gbps DS280BR820 DS280MB810EVM — Repetidor de línea de 8 canales y 28 Gbps con módulo de evaluación con conexión cruzada DS280MB810 DS80PCI102EVK — Kit de evaluación DS80PCI102 de SMA DS80PCI800EVK — Módulo de evaluación DS80PCI800EVK DS80PCI810EVM — Módulo de evaluación DS80PCI810 LMH1218EVM — Módulo de evaluación LMH1218

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DS280MB810EVM User's Guide (Rev. A) 3/09/2019
Certificado DS280MB810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
SIGCONARCHITECT — Herramienta de utilidad SigCon Architect

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos