Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIGCONARCHITECT-WRTE

SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 19/05/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
LMH0318 — Reclocker HD/SD SDI de 3G con controlador de cable integrado LMH1218 — Controlador de cable SDI de 12 G con reclocker integrado
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
DS125BR111 — Recontroladores de 2 canales y 12.5 Gbps con ecualización de entrada DS125BR401 — Recontrolador PCI Express de 4 carriles y 2.5/5.0/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS125BR401A — Recontrolador de 4 carriles y 12 Gbps con ecualización DS125BR800A — Recontrolador de 8 canales y 12.5 Gbps con CTLE de entrada y desénfasis de salida DS125BR820 — Recontrolador lineal de 8 canales y 12 Gbps con ecualización DS160PR412 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 4 canales con demultiplexor 1:2 integrado DS160PR421 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0, 16 Gbps y 4 canales con multiplexor 2:1 integrado DS160PR810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 16 Gbps PCIe® 4.0 DS160PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 8 canales, 16 Gbps y con 4 multiplexores de conexión cruzada d2 DS160PT801 — Repetidor PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 8 carriles (16 canales) DS160UP822 — Recontrolador lineal de 8 canales, 16 Gbps y UPI 2.0 con 4 multiplexores de conexión cruzada de 2 DS320PR810 — Redireccionador lineal PCIe® 5.0, 32 Gbps, 8 canales DS320PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 5.0 de 32 Gbps y 8 canales con cuatro multiplexores de conexión cruzada 2 DS80PCI102 — Recontrolador PCI Express de 1 carril y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS80PCI800 — Recontrolador PCI Express de 8 canales y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis DS80PCI810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización SN75LVPE3410 — Recontrolador lineal de 4 canales, 8 Gbps PCIe® 3.0
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS4412 — Multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS100BR111 — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada y desénfasis DS100BR111A — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada DS100BR210 — Recontrolador de 10.3 Gbps, 2 canales y potencia baja con ecualización de entrada y desénfasis de sa DS100KR800 — Recontrolador de 8 canales (unidireccional) y 10.3 Gbps con EQ y DE DS125BR800 — Recontrolador PCIe de 2.5/5.0/8.0 Gbps y 8 canales con desénfasis DS125MB203 — Multiplexor y búfer de salida con ventilación con doble puerto y de 12.5 Gbps DS64BR111 — Recontrolador de 6.4 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada y desénfasis d
Desarrollo de hardware
Adaptador de interfaz
DPS-DONGLE-EVM — Placa adaptadora de interfaz para repetidores, retemporizadores y módulo de evaluación de productos
GUI para el módulo de evaluación (EVM)
SIGCONARCHITECT — Herramienta de utilidad SigCon Architect
Placa de evaluación
DS100BR111EVK — Módulo de evaluación DS100BR111EVK DS100DF410EVK — Placa de evaluación DS100DF410EVK DS110DF410EVM — DS110DF410EVM: Retemporizador de canal cuádruple de 8.5 a 11.3 Gbps con módulo de evaluación de EQ a DS125BR111EVM — Repetidor de 2 canales y 12 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125BR111EVM DS125BR401AEVM — DS125BR401AEVM: Repetidor de 4 canales y 12 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125BR820EVM — DS125BR820EVM: Repetidor de 8 canales y 12.5 Gbps con módulo de evaluación de ecualización DS125DF410EVM — DS125DF410EVM: Retemporizador de canal cuádruple de 9.8 a 12.5 Gbps con módulo de evaluación de EQ a DS250DF810EVM — Módulo de evaluación de retemporizador de 8 canales, multifrecuencia y 25 Gbps DS280BR820EVM — Módulo de evaluación de repetidor lineal de 8 canales y 28 Gbps DS280BR820 DS280MB810EVM — Repetidor de línea de 8 canales y 28 Gbps con módulo de evaluación con conexión cruzada DS280MB810 DS80PCI102EVK — Kit de evaluación DS80PCI102 de SMA DS80PCI800EVK — Módulo de evaluación DS80PCI800EVK DS80PCI810EVM — Módulo de evaluación DS80PCI810 LMH1218EVM — Módulo de evaluación LMH1218

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.