EVMK2GXS

Módulo de evaluación 66AK2Gx (K2G) de 1 GHz y alta seguridad

Información general

El módulo de evaluación (EVM) K2G de 1 GHz de alta seguridad permite a los desarrolladores comenzar a evaluar y probar la programación de la versión de desarrollo de alta seguridad del procesador 66AK2Gx, y acelerar la siguiente etapa del desarrollo de productos con arranque seguro para aplicaciones de audio e industriales en tiempo real.  Este módulo de evaluación (EVM) es compatible con el SDK de procesadores para los sistemas operativos Linux y TI-RTOS, y admite las mismas características y funciones que el EVMK2GX.

NOTA:  Tenga en cuenta que este módulo de evaluación (EVM) requiere aprobación para su compra y para acceder al software. Use el botón Request (Solicitar) en la tabla “Order Now” (Solicitar ahora) para enviar una solicitud.

Funciones
  • Procesador 66AK2G12 C66x DSP+ARM A15 a 1 GHz
  • DDR3L de 2 gigabytes con ECC
  • PMIC TPS65911A
  • Cabezales de expansión de audio y serie
  • SDK del procesador (Linux y TI-RTOS)

  • Placa de circuito
  • Guía de inicio rápido
  • Aviso de garantía impreso
  • Soporte LCD
  • Cable USB mini B a estándar A
  • Cable USB micro B a estándar A
  • Adaptadores USB: Adaptador de tipo USB micro A/B a conector hembra tipo A
  • Cable Ethernet
  • Cable serie RS-232 hembra a hembra (cable cruzado)
  • Tarjeta micro SD de 16 GB
  • Lector de tarjetas SD
  • Caja de empaque y bolsa ESD
  • Microprocesador IC ARM Cortex y DSP de 320 bits BGA625
No se incluye
  • Tarjeta secundaria de audio
  • Fuente de alimentación

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

 

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TPD12S016 Chip complementario HDMI de línea de valor para aplicaciones portátiles

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650006 Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS TPS65911 Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC

 

CODEC de audio
TLV320AIC3106 Códec estéreo de baja potencia con 10 entradas, 7 salidas, amplificador de auriculares y efectos dig

 

Compuertas AND
SN74LVC1G11 Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

 

Controladores de intercambio en caliente
LM5060 Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V

 

Convertidores de CC/CC
LM22675 Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 42 V y 1 A con activación de precisión TPS54429E Convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono de 4.5 A, entrada de 7 V a 18 V, con Eco-Mode™ TPS54620 Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

 

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8550 DAC de salida de tensión, 16 bits, fallas ultrabajas

 

Generadores de señal de reloj
CDCM6208 Generador de reloj de cristal 2:8 de potencia ultrabaja y baja fluctuación

 

Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB
TPS2051B Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

 

Interruptores de carga
TPS22913 Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con descarga de salida

 

MOSFET
CSD87330Q3D MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm

 

Referencias de tensión en serie
REF50 Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP3985 Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación TLV707 Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 200 mA con activación TPS717 Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación TPS796 Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

EVMK2GXS — Módulo de evaluación 66AK2Gx (K2G) de 1 GHz y alta seguridad

Productos y hardware compatibles

EVMK2GXS Módulo de evaluación 66AK2Gx (K2G) de 1 GHz y alta seguridad

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 17
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 24/02/2023
Certificado EVMK2GXS EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía de diseño DDR ECC Reference Design to Improve Memory Reliability in 66AK2Gx-Based Systems (Rev. B) 12/06/2018
Guía de diseño PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) 12/06/2018
Guía de diseño 66AK2Gx DSP + ARM Processor Power Solution Reference Design (Rev. A) 12/06/2018
Guía de diseño 66AK2G2x DSP + Arm Processor Audio Processing Design Guide (Rev. A) 17/05/2018
Nota sobre la aplicación 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 14/03/2018
Guía del usuario K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 20/09/2017
Más documentación K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 15/09/2017
Informe Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 28/08/2017
Informe Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2/08/2017
Más documentación K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 27/07/2017
Informe Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 9/05/2017
Más documentación K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2/02/2017
Nota sobre la aplicación 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 16/11/2016
Más documentación K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 14/03/2016
Informe Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 23/02/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
AUDK2G Tarjeta secundaria de audio 66AK2Gx (K2G)

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP-0088 Diseño de referencia del sistema de preprocesamiento de audio para aplicaciones basadas en voz TIDEP0067 Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G SDK de procesador para procesadores 66AK2Gx: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
CLOCKTREETOOL Herramienta de árbol de reloj para Sitara, automoción, análisis de visión y procesadores de señal di

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos