TIDEP0067

Información general

Este diseño de referencia se basa en el procesador de sistema en chip (SoC) multinúcleo 66AK2Gx y el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) TPS65911 complementario, que incluye fuentes de alimentación y secuencia de potencia para el procesador 66AK2Gx en un único dispositivo. Este diseño de solución de alimentación también incluye los convertidores buck de primera etapa compatibles con una entrada de 12 V y el regulador de terminación DDR para memoria de DDR3L. El diseño de referencia está probado e incluye referencia de hardware (EVM), software (procesador del SDK) y datos de prueba.

Funciones
  • Convertidores buck de primera etapa de TPS54620 y TPS54429
  • PMIC complementario de TPS65911 compatible con secuencia de potencia y fuentes de alimentación según lo requiera K2G
  • Reloj en tiempo real (RTC) integrado para aplicaciones de tiempo crítico a través de TPS65911
  • Regulador de terminación de LP2996A DDR3L
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBM7A.PDF (1280 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLK3.ZIP (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLK2.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLK4.ZIP (12389 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRLK1.PDF (1523 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM6208 — Generador de reloj de cristal 2:8 de potencia ultrabaja y baja fluctuación

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54429 — Convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono de 4.5 A, entrada de 7 V a 18 V

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP2996A — Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión para DDR2/3/3L

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65911 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

Este diseño de referencia se basa en el procesador de sistema en chip (SoC) multinúcleo 66AK2Gx y el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) TPS65911 complementario, que incluye fuentes de alimentación y secuencia de potencia para el procesador 66AK2Gx en un único dispositivo. Este (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
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
* Guía de diseño 66AK2Gx DSP + ARM Processor Power Solution Reference Design (Rev. A) 12/06/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G — SDK de procesador para procesadores 66AK2Gx: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos