TIDEP0070

Información general

Este diseño de referencia describe las consideraciones del sistema para interfaces de memoria de doble tasa de datos (DDR) con soporte de código de corrección de errores (ECC) en aplicaciones de alta fiabilidad, basado en el sistema en chip (SoC) 66AK2Gx, que combina un procesador DSP multinúcleo y ARM.  Permite a los desarrolladores implementar rápidamente una solución de alta fiabilidad al abordar las interfaces del sistema, el hardware de la placa, el software, el rendimiento de transferencia de datos y los procedimientos de diagnóstico.

Funciones
  • Enrutamiento de señal de alta velocidad optimizado
  • Conector hembra PCIe x1 de montaje en superficie
  • Ejemplo de colocación del condensador de acoplamiento de CA
  • Ejemplo de espaciado diferencial recomendado entre pares
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBO4B.PDF (1604 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUBJ4A.PDF (2432 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLE6A.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLE8A.ZIP (12389 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRLE5A.PDF (1523 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

66AK2G12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM6208 — Generador de reloj de cristal 2:8 de potencia ultrabaja y baja fluctuación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65911 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

Este diseño de referencia describe las consideraciones del sistema para interfaces de memoria de doble tasa de datos (DDR) con soporte de código de corrección de errores (ECC) en aplicaciones de alta fiabilidad, basado en el sistema en chip (SoC) 66AK2Gx, que combina un procesador DSP multinúcleo (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0067 — Diseño de referencia de solución de potencia del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0068 — Diseño de referencia de las consideraciones de diseño de PCI Express PCB para EVM de uso general (GP TIDEP0069 — Diseño de referencia de procesamiento de audio del procesador 66AK2Gx DSP + ARM TIDEP0070 — Diseño de referencia de DDR ECC para mejorar la fiabilidad de la memoria en sistemas basados en 66AK
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
* Guía de diseño DDR ECC Reference Design to Improve Memory Reliability in 66AK2Gx-Based Systems (Rev. B) 12/06/2018
* Guía de diseño PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) 12/06/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G — SDK de procesador para procesadores 66AK2Gx: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos