FLINK3V8BT-85

FLINK3V8BT-85

Haga su pedido ahora

Información general

The FPD-Link evaluation kit includes a transmitter (Tx) board, a receiver (Rx) board and interfacing cables. This kit shows the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using low-voltage differential signaling (LVDS) to a receiver board.

The transmitter board accepts LVTTL/LVCMOS RGB signals from the graphics controller along with the clock signal. The LVDS transmitter converts the LVTTL/LVCMOS parallel lines into four serialized LVDS data pairs plus a LVDS clock. The serial data streams toggle at 3.5 times the clock rate.

The receiver board accepts the LVDS serialized data streams plus clock and converts the data back into parallel LVTTL/LVCMOS RGB signals and clock for the panel timing controller.

Otras interfaces
DS90C365A — Transmisor LVDS programable de +3.3 V de enlace de pantalla plana de 18 bits y 87.5 MHz DS90C385A — Transmisor LVDS para pantalla plana de 85 MHz DS90CR285 — Transmisor Channel Link LVDS de +3.3 V, 28 bits, 66 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica de DS90CR286A — Receptor Channel Link LVDS de +3.3 V, 28 bits, 66 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica de d DS90CR287 — Transmisor Channel Link LVDS de +3.3 V, 28 bits, 85 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica de DS90CR288A — Receptor Channel Link LVDS de +3.3 V, 28 bits, 85 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica de d

 

Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90C363B — Transmisor LVDS programable de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 18 bits y 65 MHz DS90CF363B — Transmisor LVDS de +3.3 V y flanco de bajada para enlace de pantalla plana (FPD) de 18 bits y 65 MHz DS90CF364 — Receptor LVDS de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 18 bits y 65 MHz DS90CF364A — Receptor LVDS de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 18 bits y 65 MHz DS90CF366 — Receptor LVDS de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 18 bits y 85 MHz DS90CF383B — Transmisor LVDS de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 24 bits y 65 MHz DS90CF384 — Receptor LVDS de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 24 bits y 65 MHz DS90CF384A — Receptor LVDS de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 24 bits y 65 MHz DS90CF386 — Receptor LVDS de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 24 bits y 85 MHz DS90CR286A-Q1 — Receptor Channel Link LVDS de +3.3 V, 28 bits, 66 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica de d DS90CR286AT-Q1 — Channel Link de 28 bits de receptor LVDS de 3.3 V, 66 MHz y flanco de subida con luz estroboscópica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FLINK3V8BT-85/NOPB — Kit de evaluación para la familia FPD-Link de dispositivos LVDS serializadores y deserializadores

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

FLINK3V8BT-85/NOPB — Kit de evaluación para la familia FPD-Link de dispositivos LVDS serializadores y deserializadores
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
Certificado FLINK3V8BT-85/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario FLINK3V8BT-85 Evaluation Kit (Rev. A) 24/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos